Allied Vision verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von kurzwelligen Infrarotkameras mit InGaAs-Sensortechnologie. Mit diesem umfassenden Know-how bieten wir optimierte Kameras mit hervorragender Bildqualität in Bezug auf Homogenität, Dynamik und Linearität für eine Vielzahl von Anwendungen. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Modelle mit und ohne thermoelektrische Sensorkühlung. Für wissenschaftlich orientierte Anwendungen sind auch Kameras mit zweistufiger thermoelektrischer Sensorkühlung (TEC2), Stickstoffkühlkammer und Lüfter erhältlich, die besonders rauscharme Bildaufnahmen mit langen Belichtungszeiten ermöglichen.
Die Alvium SWIR-Kameras sind die kleinsten industrietauglichen Geräte für kurzwelliges Infrarot (SWIR) auf dem Markt. Sie unterstützen einen Spektralbereich von 400 nm bis 1700 nm bei hohen Quanteneffizienzen. Dies ermöglicht die Erfassung von Bildern sowohl im sichtbaren als auch im SWIR-Spektrum mit einer einzigen Kamera und ermöglicht es den Benutzern, die Gesamtsystemkosten zu senken.
- Für den industriellen Einsatz
- Mehrere Schnittstellenoptionen: GigE Vision, 5GigE Vision, USB3 Vision oder CSI-2
- SWaP+C-Fähigkeiten
- Einfache Benutzung durch Plug & Play-Anwendungseinrichtung
- GenICam-kompatible Funktionssteuerung
- Modulares Gehäusedesign mit Board-Level-Version und glasloser Sensoroption (RCG/TCG)
- Erweiterter Temperaturbereich von -20°C bis +65°C (Gehäuse)
Die Goldeye-Kameraserie unterstützt mehrere InGaAs-Sensortypen, die den kurzwelligen Infrarotbereich bis zu 2,2µm erfassen können. Die meisten Kameras sind mit einem thermoelektrischen Kühler (TEC) ausgestattet, um die Sensortemperatur zu stabilisieren, was zu reproduzierbaren Bildgebungsergebnissen unter wechselnden Bedingungen und längeren Belichtungszeiten führt.
- Zwei Gehäuseoptionen für robuste industrielle oder fortschrittliche wissenschaftliche Anwendungen
- Verschiedene InGaAs-Sensortechnologien werden unterstützt, darunter sichtbares SWIR und eXtended SWIR
- Einfache Benutzung durch Plug & Play-Anwendungseinrichtung
- GenICam-kompatible Funktionssteuerung
- Auflösungen von bis zu 1,3 Megapixeln (QVGA, VGA und SXGA)
- Umfassende Funktionen, einschließlich verschiedener Funktionen zur Verbesserung der Bildqualität und Multi-ROI-Unterstützung, die besonders bei HSI-Anwendungen zur selektiven Wellenlängensteuerung und zur Beschleunigung von Prozessen wertvoll ist
- GigE Vision- oder Camera Link-Schnittstelle
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +55°C (Gehäuse)