Produkte // Flächenkameras // Manta // Manta G-507
Manta G-507

Allgemein

Modell: Manta G-507
Produktserie: Manta
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Auflösung: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Sensormodell: Sony IMX264
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 8.46 × 7.09 mm (11 mm, Type 2/3)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
YUV-Pixelformate: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB-Pixelformate: BGR8Packed, RGB8Packed
Bayer-Pixelformate: BayerRG12

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 64 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 23 fps
Belichtungszeit: 16 µs to 85 s
Verstärkung: 0.0 dB to 40.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1
Optisch isolierte Leitungen: 2 inputs, 2 outputs
Stromversorgung: 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE
Stromverbrauch: External power: 2.8 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 3.0 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): 5 °C to 45 °C (ambient (without condensation))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 86 × 44 × 29
Gewicht: 190 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 128 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional

Manta G-507

5.1 megapixel machine vision camera with GigE interface

Auflösung 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Bildrate 23 fps
Digitale Schnittstelle IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional

Manta G-507 is a 5.1 megapixel machine vision camera with a GigE compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Manta G-507 incorporates the high quality Type 2/3 (11.1 mm diagonal) Sony IMX264 CMOS sensor with Pregius global shutter technology.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.