Allgemein
| Modell: | Manta G-419 NIR |
| Produktserie: | Manta |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | Visible NIR |
| Auflösung: | 2,048 × 2,048 (4.20 MP) |
| Sensormodell: | CMOSIS/ams CMV4000 NIR |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 11.26 × 11.26 mm (16 mm, Type 1) |
| Pixelgröße: | 5.50 µm × 5.50 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 12-bit |
Bildgebungsleistung
| Quanteneffizienz @ 529 nm: | 77 % |
| Quanteneffizienz @ 850 nm: | 40 % |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 28 fps |
| Belichtungszeit: | 50 µs to 122 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 26.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 1 |
| Optisch isolierte Leitungen: | 2 inputs, 2 outputs |
| Stromversorgung: | 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE |
| Stromverbrauch: | External power: 2.7 W at 12 VDC Power over Ethernet: 3.1 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | 5 °C to 45 °C (ambient (without condensation)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 86 × 44 × 29 |
| Gewicht: | 190 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 128 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional |
Manta G-419B NIR
GigE camera with NIR optimized CMOSIS/ams CMV4000 CMOS sensor
| Auflösung | 2,048 × 2,048 (4.20 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 28 fps |
| Digitale Schnittstelle | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional |
Manta G-419B NIR is a machine vision camera that incorporates the NIR-optimized Type 1 (16 mm diagonal) CMOSIS/ams CMV4000 CMOS sensor. At full resolution, this camera runs 28.6 frames per second. With a smaller region of interest, higher frame rates are possible.
Do you have any questions? We are here to help.