Allgemein
| Modell: | Mako G-1242 |
| Produktserie: | Mako |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color, Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Auflösung: | 4,128 × 3,008 (12.40 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX545 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 11.31 × 8.24 mm (14 mm, Type 1/1.1) |
| Pixelgröße: | 2.74 µm × 2.74 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 12-bit |
| YUV-Pixelformate: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGB-Pixelformate: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| Bayer-Pixelformate: | BayerRG12 |
Bildgebungsleistung
| Quanteneffizienz @ 529 nm: | 66 % |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 9 fps |
| Belichtungszeit: | 4 µs to 114 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 3 outputs |
| Stromversorgung: | 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| Stromverbrauch: | 3.3 W at 12 VDC; 2.9 W PoE |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | 5 °C to 45 °C (housing temperature) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 61 × 29 × 29 |
| Gewicht: | 80 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 64 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Mako G-1242
12.4 Megapixel machine vision camera with GigE interface
| Auflösung | 4,128 × 3,008 (12.40 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 9 fps |
| Digitale Schnittstelle | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Mako G-1242 is a 12.4 megapixel GigE machine vision camera that incorporates the high quality Type 1/1.1 (14 mm diagonal) Sony IMX545 CMOS sensor. At full resolution, this camera runs 9.6 frames per second. With a smaller region of interest, higher frame rates are possible.
Do you have any questions? We are here to help.