Allgemein
| Modell: | Mako G-158 |
| Produktserie: | Mako |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color, Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Auflösung: | 1,456 × 1,088 (1.60 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX273 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 5.02 × 3.75 mm (6.3 mm, Type 1/2.9) |
| Pixelgröße: | 3.45 µm × 3.45 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 12-bit |
| YUV-Pixelformate: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGB-Pixelformate: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| Bayer-Pixelformate: | BayerRG12 |
Bildgebungsleistung
| Quanteneffizienz @ 529 nm: | 64 % |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 75 fps |
| Belichtungszeit: | 16 µs to 85 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 3 outputs |
| Stromversorgung: | 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| Stromverbrauch: | 2.43 W at 12 VDC; 2.68 W PoE |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | 5 °C to 45 °C (housing temperature) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 61 × 29 × 29 |
| Gewicht: | 80 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 64 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Mako G-158
GigE Vision camera featuring the Sony IMX273 CMOS sensor
| Auflösung | 1,456 × 1,088 (1.60 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 75 fps |
| Digitale Schnittstelle | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Mako G-158 is a 1.58 megapixel GigE machine vision camera that incorporates the high quality Type 1/2.9 (6.3 mm diagonal) Sony IMX273 CMOS sensor. At full resolution, this camera runs 75.2 frames per second. With a smaller region of interest, higher frame rates are possible.
Do you have any questions? We are here to help.