EoSens10MCX12-M42

Allgemein

Modell: EoSens10MCX12-M42
Produktcode: F006231
Produktserie: EoSens CoaXPress-12
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 350 nm to 1000 nm
Auflösung: 4,608 × 2,176 (10.00 MP)
Sensormodell: Gpixel GSPRINT4510
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 20.74 × 9.79 mm (22.93 mm, Type 4/3)
Pixelgröße: 4.50 µm × 4.50 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono12

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 68.8 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 482 fps
Max. Bildrate ROI-Modi: 4608 x 2176 | 478 fps,
Belichtungszeit: 1 µs to 1 s
Verstärkung: 0.0 dB to 12.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch: External: 20 W (typical)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 55 × 80 × 80
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: M42x0.75
Gewicht: 630 g

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 4 connections
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: external
Verstärkungsmodi: digital, analog
Weißabgleichmodi: true
Bildsteuerungsfunktionen: roi, mirror-image

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: external, trigger-over-cxp

EoSens10MCX12-M42

Auflösung 4,608 × 2,176 (10.00 MP)
Bildrate 482 fps
Digitale Schnittstelle CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.