Jetzt bei Allied Vision verfügbar! Die Nerian Ruby 3D-Tiefenkamera ist ein Allround-Talent der Stereovision-Kameraserie für anspruchsvolle Anwendungen. Diese Kamera ist eine der flexibelsten 3D-Vision-Lösungen zu einem sehr günstigen Preis. Sie kombiniert die besten Eigenschaften der 3D-Vision-Technologien: Stereovision und strukturiertes Licht. Außerdem wurde ein Infrarot-Musterprojektor integriert, der die Tiefenwahrnehmung verbessert, aber für den Farbsensor unsichtbar ist. Dank dieser Symbiose ergänzen sich die beiden 3D-Technologien zu einer leistungsstarken und flexiblen 3D-Kamera.
Highlights
- eine extrem schnelle und detaillierte 3D-Bildverarbeitung in Echtzeit mit bis zu 60 fps
- präzise 3D-Messungen auf nahezu jeder Oberfläche dank eines integrierten Musterprojektors
- direkte Übertragung der vollständig berechneten 3D-Daten über Ethernet, wodurch keine zusätzliche Rechenleistung auf dem Host-Computer oder der GPU erforderlich ist
Die Vorteile der Nerian Ruby 3D-Kamera im Vergleich zu ähnlichen Produkten beinhalten unter anderem:
- deutlich präzisere Tiefeninformationen durch bis zu 24 Millionen 3D-Punkte/Sek.
- stabile 3D-Messung während der Laufzeit in anspruchsvollen Umgebungen
- die Fähigkeit, in Innenräumen und im Freien zu arbeiten, ohne Beeinträchtigung durch Sonnenlicht oder andere Sensortechnologien
Die 3D-Tiefenkamera wurde speziell für statische Umgebungen oder schwere und kritische Echtzeitanwendungen in dynamischen Umgebungen entwickelt, z. B. für Anwendungen wie
- Logistik-Automatisierung
- Agrar-Robotik
- Bin Picking
- Kleine autonome mobile Roboter
Hier finden Sie einige Anwendungsbereiche und geben einen ersten Überblick, aber gewiss gibt es noch viele mehr. Sprechen Sie uns an!