Unternehmen // News
Logo VimbaX transparent above and below

Neue Version des VIMBA X SDK von Allied Vision, jetzt mit Unterstützung für SVS-Vistek-Kameras

09/12/2024 | Produktneuheiten

Neben neuen attraktiven Funktionen für die Bildaufnahme und Kamerasteuerung, wie dem Multi-ROI-Widget und TCP-Unterstützung für Linux x64, bietet das neue Vimba X SDK einen weiteren Schritt in Richtung integrierter TKH Vision-Lösungen. Die neue Version unterstützt nicht nur die Machine-Vision- und Embedded Vision-Kameras von Allied Vision. Jetzt werden auch hochauflösende und bandbreitenstarke GigE Vision-Kameras, USB3 Vision-Kameras und CoaXPress-Kameras des TKH Vision-Schwesterunternehmens SVS-Vistek GmbH offiziell unterstützt und sind standardmäßig aktiviert.

Diese Erweiterung ermöglicht es Kunden, Kameras beider Unternehmen mit demselben SDK innerhalb derselben Anwendung zu verwenden. Auch gemischte Konfigurationen in verschiedenen Anwendungen sind möglich, was die Auswahlmöglichkeiten für Kunden erheblich erweitert. Die Möglichkeit, dasselbe SDK für verschiedene Kameras zu verwenden, reduziert die Entwicklungszeit und -kosten erheblich.

Gleichzeitig veröffentlicht SVS-Vistek eine neue Version des SDK SVCam, das nun die Hauptfunktionen der Allied Vision-Kameras mit GigE Vision- und USB3 Vision-Schnittstelle unterstützt.

Neues Multi-ROI-Widget im Vimba X Viewer
Das neue Widget macht die Verwendung und Definition mehrerer Region-of-Interests (ROI) wesentlich einfacher und komfortabler. Es ist nun sehr benutzerfreundlich zu sehen, welche ROIs aktiviert sind, wie groß sie sind und wo sie positioniert sind. Für eine präzise Positionierung des ROI können zuvor gespeicherte Bilder geladen und verwendet werden.  Darüber hinaus kann der Benutzer für jedes einzelne ROI unterschiedliche Werte für bestimmte Bildmerkmale definieren (z. B. unterschiedliche Kontrast-, Farbton- oder Sättigungswerte), eine Funktion, die nur die Allied Vision-Kameras bieten.

Weitere Verbesserungen und neue Funktionen sind:

  • Komplett überarbeiteter Event Viewer für einfacheren Zugriff und höhere Benutzerfreundlichkeit
  • Aktualisierte Python-API (VmbPy) mit verbesserter Autovervollständigung. 

Vimba X 2024-1 ist für die folgenden Betriebssysteme verfügbar:

  • Windows: Windows 10 21H2 LTSC, Windows 11 23H2
  • Linux: Ubuntu 24.04 LTS, Debian 12.6
  • ARM: JetpackTM 5.1.0, AGX OrinTM DevKit (alle TLs)