Hochgeschwindigkeitskamera mit hoher Auflösung
SVS-Vistek erweitert seine Mikrotron EoSens High-Speed-Kameraserie um ein neues Modell, das je nach eingestellter Auflösung über 200.000 Bilder/s aufnehmen kann. Die Mikrotron EoSens9.5 bietet neue Möglichkeiten für die Untersuchung extrem schneller Prozesse, darunter additive Fertigung, Schmelzbadüberwachung, Schleif- oder Fräsprozesse, Sport- und Unterhaltungsanwendungen, Elektronikfertigung und sogar Verteidigungsaufgaben.
Die Mikrotron EoSens9.5 ist die neueste Ergänzung des Hochgeschwindigkeitskamera-Portfolios von SVS-Vistek. Die Kamera ist mit einem integrierten LUX9506V3-Sensor von Luxima mit 6,5 µm Pixeln ausgestattet, der Global-Shutter-Aufnahmen von schnellen Prozessen zur anschließenden Analyse ermöglicht. Der Benutzer kann die Aufnahmegeschwindigkeit an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Aufgabe anpassen. Mit der vollen Auflösung von 9,5 Megapixeln im Format 4096 x 2304 kann die EoSens9.5 509 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Bei einer reduzierten Bildausschnittgröße (AOI) von 1280 x 864 arbeitet die Hochgeschwindigkeitskamera im Hochgeschwindigkeitsmodus mit einer Bildrate von 4.240 Bildern pro Sekunde. In Szenarien mit Laseranwendungen oder Particle Image Velocimetry (PIV)-Aufgaben, die extrem schnelle Prozesse erfordern, kann der AOI weiter reduziert werden, um eine noch höhere Bildrate zu erzielen. So kann beispielsweise eine Auflösung von 128 x 128 Pixeln 71.581 fps liefern, oder eine Auflösung von 128 x 24 Pixeln eine Bildrate von 225.000 fps erreichen.
Bei der Hochgeschwindigkeitsbildgebung mit der Mikrotron EoSens9.5 wird eine erhebliche Datenmenge erzeugt. Diese Daten werden anschließend über eine CXP12-Schnittstelle mit vier Kanälen an den Auswertungscomputer übertragen. Die neueste Generation der bewährten Mikrotron EoSens-Plattform ist für den Anschluss von Flat-Front- und M58-Objektiven sowie für die Verwendung eines Adapters für C-Mount-Objektive ausgelegt.
Aufgrund seiner fortschrittlichen Fähigkeiten bei der Bildaufnahme und -übertragung ist die Mikrotron EoSens9.5 die ideale Lösung für die Analyse extrem schneller Prozesse, wie sie beispielsweise in der additiven Fertigung, bei der Überwachung von Schmelzbädern, bei Schleif- oder Fräsprozessen, in Sport- und Unterhaltungsanwendungen, in der Elektronikfertigung und sogar in Verteidigungsanwendungen häufig anzutreffen sind.