支持 // 相机文档 // 面阵相机文档 // Alvium Step 文件下载
Alvium Step Files

3D CAD 文件

(STEP) 文件下载 Alvium

您可以在此下载 Alvium 摄像机的 STEP 文件。

关于 Alvium STEP 文件

本页面提供了适用于多种 Alvium 硬件选项的 STEP 文件组件。 

请阅读《组装说明》文档,了解:

  • 您需要下载哪些组件。
  • 如何使用这些STEP文件组件组装您的Alvium子模型。

下载标准 Alvium 摄像头的 STEP 文件

  1. 您需要一个 3D CAD 查看器应用程序来查看和测量 STEP 文件。免费下载 STEP 查看器:https://www.freecad.org
  2. 若要根据STEP文件组件组装带外壳的相机,请遵循链接集合中包含的组装说明》文档

Alvium 外壳

// C卡口和CS卡口前壳体,带小型滤光片窗口

这些前壳适用于以下彩色和单色型号(按传感器分类):

030 VSWIR (IMX991)、040 (IMX287)、050 (P480)、120 (AR0135)、130 VSWIR (IMX990)、 131 (e2v EV76C560), 158 (IMX273), -192 (e2v EV76C570), 210 (AR0521), 240 (IMX392), 500 (AR0521), 501 近红外 (AR0522)

// C卡口和CS卡口前壳体,配备大尺寸滤光片窗口

这些前壳适用于以下彩色和单色型号(按传感器分类):

052 (IMX426)、203 (IMX422)、234 (IMX249)、235 (IMX174)、291 (IMX421)、319 (IMX265)、 320 VSWIR (IMX993)、507 (IMX264)、508 (IMX250)、510 (IMX548)、511 (IMX547)、530 VSWIR (IMX992)、811 (IMX546)、 812 UV (487)、895 (IMX267)、1236 (IMX304)、 1240 (IMX226)、1242 (IMX545)、1620 (IMX542)、2040 (IMX541)、2050 (IMX183)、2460 (IMX540)

// S卡口前壳体(无滤镜窗口)

此前壳适用于所有彩色和单色型号。

// 后壳

裸板相机

// 标准Alvium CSI-2裸板相机

以下STEP文件下载适用于Alvium CSI-2相机,同时也适用于组装式Alvium G1、G5、FP3和GM2相机。

注意:根据PCN《Alvium CSI-2 + USB主板版本更新》通知,Alvium裸板相机的STEP文件下载已更新至新版硬件设计。若需旧版硬件设计的STEP数据,请联系我们的技术支持团队

// 标准Alvium USB 90°裸板摄像头

以下STEP文件下载适用于USB接口连接器位置为90°的Alvium USB相机:连接器位于相机背面。在相机硬件选项的命名中,此选项未被提及。

注意:根据PCN《Alvium CSI-2 + USB主板版本更新》,Alvium裸板相机的STEP文件下载已更新至新硬件设计。若需旧版硬件设计的STEP数据,请联系我们的技术支持团队

// 标准Alvium USB 180°裸板相机

以下STEP文件下载适用于USB接口连接器位置为180°的Alvium USB相机:连接器位于相机背面。在相机硬件选项的命名中,此选项未被提及。

注意:根据PCN Alvium CSI-2 + USB主板版本更新,Alvium裸板相机的STEP文件下载已更新至新硬件设计。若需旧版硬件设计的STEP数据,请联系我们的技术支持团队

// Alvium Flex 裸板相机

STEP文件是CSI-2和USB的通用格式。

更多下载

// Alvium Flex 配件

下载内容包含按接口分类的可用组件。

// Alvium 框架

需与对应的裸板相机配合使用。

Alvium Frame

// Alvium G1 BL(板级)

需与对应的Alvium Flex裸板型号(以及带安装座的G1 BL相机前壳)配合使用。

// Alvium安装适配器

// Alvium散热器

// Alvium IP6X外壳

// PCNs

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)