eVision  EasyClassify

EasyClassify

深度学习分类库

- 包含分类器训练和图像分类功能
- 检测缺陷产品
- 将产品分类至不同类别
- 支持数据增强
- 兼容CPU和GPU处理
- 深度学习工作室用于数据集创建、训练和评估
- 作为深度学习套装的一部分提供
- 另提供经济高效的仅推理许可证

描述

EasyClassify 是深度学习工具包中的分类工具。该工具要求用户为训练图像添加标签,即标注哪些图像属于良品、哪些属于次品,或归属于哪个类别。经过此学习/训练过程后,EasyClassify 库即可实现图像分类功能。 对于任意输入图像,它会返回概率列表,显示该图像属于已训练各类别的可能性。例如,若需区分不良部件与合格部件,EasyClassify将返回每个部件的良品/不良判定结果及对应概率值。

什么是深度学习?

神经网络是受构成人类大脑的生物神经网络启发的计算系统。卷积神经网络(CNN)属于深度前馈人工神经网络,最常应用于图像分析。深度学习利用大型卷积神经网络解决复杂问题,这些问题用传统计算机视觉算法难以解决甚至无法解决。 深度学习算法通常通过示例学习,因此可能更易于使用。它们无需用户自行设计分类或检测部件的方法,而是在初始训练阶段通过展示大量待检测部件的图像来学习。成功训练后,即可用于部件分类、缺陷检测与分割。

EasyClassify GoodBadDeeplearning

EasyClassify有什么用?

深度学习通常不适用于需要精确测量或量化的应用场景。当某些类型的错误(如漏检)完全不可接受时,也不建议采用深度学习。当缺陷难以明确界定时,例如分类依赖于不同尺度和位置的复杂形状与纹理时,EasyClassify的表现优于传统机器视觉。此外,深度学习的"以例为师"范式还能缩短计算机视觉流程的开发周期。

EasyClassify DataAugmentation

数据增强

深度学习通过训练神经网络实现,教导其如何对一组参考图像进行分类。该过程的性能高度依赖于参考图像集的代表性和丰富程度。深度学习组合包实现了"数据增强"技术,即在可编程限制范围内对现有参考图像进行修改(例如平移、旋转、缩放),从而生成额外的参考图像。这使得深度学习组合包能够以每类仅需一百张训练图像的极低数量完成工作。

EasyClassify Performance

性能

深度学习通常需要强大的处理能力,尤其是在学习阶段。深度学习套装支持标准CPU,并能自动检测PC中兼容Nvidia CUDA的GPU。使用单张GPU通常可将学习和处理阶段的速度提升100倍。

EasyClassify ood2

缺货检测

分布外检测(OOD)是EasyClassify的一项功能,用于识别与模型训练数据存在显著差异的图像,此类图像极易被错误分类。该功能对于构建适用于现实场景的稳健可靠的深度学习分类系统至关重要。

EasyClassify Illu2 Table

经济高效的推理许可证

通常,在生产车间部署深度学习仅需进行推理处理。 推理是指利用预先训练好的模型对新采集的图像进行检测与分析的过程。在多数情况下,训练属于离线操作。用户可通过Open eVision API执行训练,但需持有深度学习套件许可证。此外,也可免费使用深度学习工作室应用程序进行训练。仅推理许可证作为深度学习套件许可证的替代方案,能帮助客户部署成本优化的深度学习解决方案。

其他福利

新许可系统

Neo 是全新的授权系统。它可靠且技术先进,现已支持存储 Open eVision 和 eGrabber 授权。Neo 允许您选择授权激活方式:可通过 Neo 硬件密钥或 Neo 软件容器激活。购买授权后,您可随时决定激活方式。

Neo加密狗提供坚固的硬件支持,可灵活转移至不同计算机使用。Neo软件容器无需专用硬件,仅与激活所在的计算机绑定。

Neo自带专属许可证管理器,提供两种操作模式:直观易用的图形用户界面,以及可轻松自动化Neo许可证流程的命令行界面

适用于Windows和Linux的所有Open eVision库

  • Microsoft Windows 11、10 适用于 x86-64(64 位)处理器架构
  • Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 适用于 x86_64 系统
  • 适用于 x86-64(64 位)和 ARMv8-A(64 位)处理器架构的 Linux,需使用 glibc 2.18 及以上版本
DriverWinLinuxARM

Open eVision Deep Learning Studio

Open eVision包含免费的深度学习工作室应用程序。该应用程序在数据集创建以及深度学习工具的训练和测试过程中为用户提供支持。针对EasySegment,深度学习工作室集成了标注工具,可将预测结果转化为真实数据标注。它还支持通过图形化配置工具以满足性能需求。例如,训练完成后,用户可选择在更高的缺陷检测率与更高的良品检测率之间进行权衡。

eVision Bundle DeepLearning AVT
eVision Bundle DeepLearning AVT

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4187 Open EasyClassify for USB dongle

PC4337 Open eVision EasyClassify

PC4192 Open EasyClassify Inference for USB dongle

PC4342 Open eVision EasyClassify Inference

Related products

PC4182 Open Deep Learning Bundle for USB dongle

PC4332 Open eVision Deep Learning Bundle

EasyClassify

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)