常规
| 型号: | Alvium G5-052 |
| 产品系列: | Alvium G5 |
| 状态: | Available |
传感器
| 传感器类型: | Area scan |
| 色度: | Mono or Color |
| 光谱: | Visible |
| 光谱范围: | 300 nm to 1100 nm |
| 分辨率: | 816 × 624 (0.50 MP) |
| 传感器型号: | Sony IMX426 |
| 传感器架构(材料): | CMOS |
| 快门类型: | Global Shutter |
| 传感器尺寸: | 9.33 mm ø (Type 1/1.7) |
| 像素尺寸: | 9.00 µm × 9.00 µm |
像素格式
| 传感器位深度: | 8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit) |
| 单色像素格式: | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, Mono12Packed |
| YUV像素格式: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB像素格式: | RGB8 (default), BGR8 |
| 拜耳像素格式: | BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p, BayerRG12Packed |
成像性能
| 量子效率 @ 529 nm: | 73 % |
时序与增益
| 最大帧率: | 688 |
I/O与电源
| 非电气隔离IO: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| 光电隔离线路: | 1 input, 1 output |
| 电源供应: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| 功耗: | External power: 6.6 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 7.2 W (typical) |
工作条件
| 工作温度(外壳: | -20 °C to 60 °C housing temperature |
机械特性
| 机身尺寸(L x W x H mm): | 60 × 29 × 29 |
| 镜头接口: | C-Mount, CS-Mount |
| 重量: | 100 g |
板载内存与FPGA
| 图像缓存(RAM): | 512 MByte |
| 非易失性存储器(闪存): | 1024 KByte |
接口
| 数字接口: | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Alvium G5-052
Versatile USB camera with IMX426 sensor
分辨率
816 × 624 (0.50 MP)
帧率
688 fps
数字接口
5GigE
Alvium G5-052 innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX426 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.