产品 // 面阵相机 // HR // HR CXP // hr51CCX
hr cxp

常规

型号: hr51CCX
产品代码: F004103
产品系列: HR CoaXPress
状态: Available

传感器

传感器类型: Area scan
色度: Color
光谱: Visible
光谱范围: 400 nm to 1000 nm
分辨率: 8,416 × 6,032 (51.00 MP)
传感器型号: Gpixel GMAX4651
传感器架构(材料): cmos
快门类型: global-shutter
传感器尺寸: 38.71 × 27.75 mm (47.63 mm, 35mm Full Frame)
像素尺寸: 4.60 µm × 4.60 µm

像素格式

传感器位深度: 8-Bit,12-Bit
RGB像素格式: bayer8, bayer12

成像性能

动态范围: 65 dB
信噪比: 42.6 dB

时序与增益

最大帧率: 30 fps
曝光时间: 60 µs (max)
增益: 0.0 dB to 40.0 dB

I/O与电源

非电气隔离IO: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非电气隔离IO: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光电隔离线路: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
电源供应: 10 to 25VDC
功耗: External: 13 W (typical)

机械特性

机身尺寸(L x W x H mm): 76 × 70 × 70
滤光片/保护玻璃: IR-Cut 680
IP防护等级: IP30
镜头接口: M58x0.75
重量: 380 g

板载内存与FPGA

非易失性存储器(闪存): 160 MByte

接口

数字接口: cxp-6 with 4 connections
接口连接器: (Din1.0/2.3)

固件功能 - 图像控制

曝光模式: Manual, Auto
增益模式: Auto, Manual
白平衡模式: auto, manual
图像控制功能: FW Features - Image Control

固件功能 - 相机控制

触发模式/同步: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
相机控制功能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,
数据表 (pdf)

hr51CCX

分辨率

8,416 × 6,032 (51.00 MP)

帧率

30 fps

数字接口

CXP-6 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)