hr25MCL

常规

型号: hr25MCL
产品代码: F004051
产品系列: HR Camera Link
状态: Available

传感器

传感器类型: Area scan
色度: Mono
光谱: Visible
光谱范围: 400 nm to 1000 nm
分辨率: 5,120 × 5,120 (25.00 MP)
传感器型号: ON Semiconductor NOIP1SN025KA-GDI
传感器架构(材料): cmos
快门类型: global-shutter
传感器尺寸: 23.04 × 23.04 mm (32.58 mm, 32.58mm (APS-H))
像素尺寸: 4.50 µm × 4.50 µm

像素格式

传感器位深度: 8-Bit,10-Bit
单色像素格式: bayer8, bayer10

时序与增益

最大帧率: 31.8
曝光时间: 21 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 18.0 dB

I/O与电源

非电气隔离IO: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非电气隔离IO: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光电隔离线路: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
电源供应: 10 to 25VDC
功耗: External: 10 W (typical)

工作条件

工作温度(外壳: -10 °C to 65 °C

机械特性

机身尺寸(L x W x H mm): 56 × 70 × 70
IP防护等级: IP40
镜头接口: M58x0.75
重量: 420 g

板载内存与FPGA

非易失性存储器(闪存): 32 MByte

接口

数字接口: camera link 80-bit
接口连接器: SDR

固件功能 - 图像控制

曝光模式: Manual, Auto, External
增益模式: Auto, Manual
图像控制功能: FW Features - Image Control

固件功能 - 相机控制

触发模式/同步: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
相机控制功能: User Sets, PWM(4), Sequencer,
数据表 (pdf)

hr25MCL

分辨率

5,120 × 5,120 (25.00 MP)

帧率

31.8 fps

数字接口

Camera Link 80-bit

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)