Mock Up Case Study CCL

案例研究:印刷品检测

了解CCL标签如何减少浪费、提升品质,以及您如何从中获益

亮点:

  • 精准色彩控制:无需色块即可实现全幅印刷宽度的在线色彩测量——色彩偏差<ΔE°° 1.3
  • 显著降本:早期错误检测使废品率降低高达50%
  • 效率提升:缩短调试时间,减少运行时长,降低能耗
  • 可持续发展:减少材料消耗,保护资源
  • 高度灵活性:适用于复杂印刷工艺及透明薄膜材料

阅读时间≈3分钟

Free PDF Download
ccl logo
借助Chromasens技术,我们不仅满足了严苛的技术要求,还通过定制化开发实现了印刷流程中大部分环节的自动化。

延斯·温克勒,总经理,CCL标签有限公司

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)