Allied Vision 现在还提供带有 FPD-Link3或 GMSL2的 Alvium MIPI CSI-2相机。Alvium FP3和 GM2相机通过额外的PCB(包括串行芯片)实现了长达15米的长电缆解决方案。所有相机功能均可使用,因此其工作原理与V4L2上的标准 Alvium MIPI CSI-2完全相同。此外,还有 de-serializer 适配器板可用于连接嵌入式板。您还可以使用我们合作伙伴的载体板,该合作伙伴已经在板上安装了 de-serializer 程序。
相机提供不同的外壳选项:
封闭式外壳和 IP67防水外壳。
根据您的需要,我们也可以提供半开放式外壳。
联系我们了解更多详情。