相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Alvium GM2

支持高速和远程数据传输的CSI-2接口Alvium 相机

 

Alvium GM2: 速度与距离更加灵活

基于CSI-2且配有GMSL2™接口的Alvium相机

Alvium GM2相机配有GMSL2™(千兆位多媒体串行链路)接口,克服了标准CSI-2接口相机的局限。Allied Vision的GMSL2™相机有超过30种高质量CMOS全局和卷帘快门传感器可供选择。该CSI-2接口相机带有集成的串行器,两个GPIO(通用输入输出)和两种可选的坚固的通讯接口。

 

优势概览

Alvium GM2 相机带有两个GPIO(通用输入输出),可以通过同轴或者屏蔽双绞线使用,也可通过另外的I/O连接器使用。系统配置更灵活。

 

  • 完全符合EMC标准
  • 坚固的同轴线FAKRA连接器或屏蔽双绞线HSD连接器
  • 抗冲击和振动
  • 嵌入式系统上图像传输快速经济
  • 支持多相机系统
  • 可提供GMSL2™解串器板
  • 屏蔽双绞线和同轴线缆都有不同长度可供选择

特性

  • 分辨率:高达 24.6 MP
  • 传感器:索尼全局和卷帘快门 CMOS 传感器
  • 帧率:最高 499 fps
  • 外壳选项:封闭式外壳
  • 镜头接口选项C 接口、CS 接口或 S 接口
  • 图像颜色:黑白、彩色
  • 感光度:紫外光(UV)到短波红外光(SWIR)

对于线缆静止的应用场景,Alvium GM2 相机可以配备FAKRA同轴线缆,线缆长度最长可达15米。

对于线缆需要移动的应用场景,Alvium GM2 相机配备HSD屏蔽双绞线会更加适合。细型屏蔽双绞线可使弯曲半径更小,更加灵活,线缆长度最长可达10米。

 

适用于所有应用的配件

Alvium GM2相机系列可搭配多种配件。请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。

 

功能强大的软件确保流畅的使用

Allied Vision 为视觉系统中的 Alvium GM2 相机操作提供不同权限模式:

  • 用于 CSI-2访问的 GenICam
    直接使用 Alvium CSI-2驱动程序和 CSI-2传输层(TL)通过 GenICam 功能控制相机。

对于不同的板和片上系统(SoC),可在Github上找到适合的开源CSI-2驱动程序。

从 Github 下载驱动程序源代码

迄今为止,在 NVIDIA Jetson AGX Xavier 和 Xavier NX(Nano和TX2 NX Beta 可用)主板上通过 GenlCam 访问 CSI-2 已经过我们验证。
可下载包含 CSI-2 TL 的 Vimba SDK。

下载Vimba

所有1800 C型号都可以通过GenICam控制,以便访问CSI-2。从 Alvium 1800 C-500、Alvium 1800 C-507、Alvium 1800 C-511、Alvium 1800 C-1236 和 Alvium 1800 C-2050开始, Allied Vision 将不断扩大正式测试和验证的用于 CSI-2的 GenICam 的型号数量。

 

  • 直接寄存器访问 (DRA)
    高级用户可通过寄存器控制相机。

了解ALVIUM的控制寄存器

 

  • Video4Linux2 Access
    允许通过以下方式控制相机:
    • V4L2 API
    • Allied Vision V4L2 Viewer
    • 类似 GStreamer 和 OpenCV 等架构

可在 GitHub 上下载不同主板和片上系统 (SoCs) 的开源 CSI-2 驱动程序。

从GitHUB上下载开源程序