相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Alvium 1800 U

高性能成像入门之选

Alvium 1800 U – 高性能成像入门之选

高性价比工业级 USB 相机

Alvium 1800 U 是高性能 ALVIUM® 工业应用成像技术的入门之选。此款产品搭载新一代传感器,小巧轻盈,可以理想的性价比提供优异的画质和帧率。相机接口兼容 USB3 Vision 标准,且配备了工业级硬件,无论在 PC 系统还是嵌入式系统中,都可成为各种机器视觉应用的主力机型。

 

优势概览

Alvium 1800 U 是一款体积小巧但功能强大的工业相机,兼具高画质与高性价比!

 

  • 多种传感器可选:可针对您的单项应用,在具备 NIR(近红外)模式的 ON Semi 和索尼 CMOS 传感器之间进行选择

  • 图像还原画质:通过高精度 Alvium 传感器校准实现精准镜头-传感器装配

  • 智能电源管理:低功耗系统设计,甚至可由电池供电

  • USB 3.1 Gen 1 接口:安装我们的 VIMBA 软件套装,轻松拍摄您的第一张图片

  • 工业级硬件:通过带螺纹锁的 Micro-B USB 3.1 Gen 1 连接器实现可靠的应用设计

功能特性

  • 分辨率: 高达2000万像素
  • 传感器: Sony 和 ON Semi 的 CMOS 全局和卷帘快门传感器
  • 帧率: 高达289帧/秒
  • 外壳选项: 裸板、开放式外壳和全封闭式外壳
  • 镜头选项: C-Mount, CS-Mount, or S-Mount
  • 成像色彩: 黑白、彩色和近红外(NIR)

有疑问?我们乐意为您提供帮助。

采用 ALVIUM 自有技术

ALVIUM® 是一款功能强大、高效节能的处理器,内置一个图像信号处理器 (ISP) 和一个图像处理库 (IPL)。该处理器可在降低嵌入式系统 CPU 负载的同时,利用相机搭载的图像校正和预处理功能,针对您的应用优化画质并提升通量。

 

适用于所有应用的配件

Alvium 1800 U 相机系列可搭配多种配件。请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。

 

查看所有配件

 

功能强大的软件确保完美的连接性

您是否听说过 Vimba X,我们新一代兼容 GenICam 的软件开发包(SDK)?

 

通过我们的这一内部软件,您可以将我们的相机轻松集成到任何系统中,实现集中管理。

Vimba X可在Windows 10和11、Linux、Linux ARM和macOS(64位)上运行。

通过 Vimba,您可以即时完成图像采集和 Allied Vision 相机控制、编写复杂的视觉应用程序或连接第三方库等功能。

 

进一步了解 Vimba X