產品 // 區域掃描相機 // 真子 // Mako G-508B POL
Mako G-508B POL

一般

型號: Mako G-508B POL
產品系列: Mako
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: Visible
解析度: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
感測器型號: Sony IMX250 Polarizer
感測器架構 (材料): CMOS
快門類型: Global Shutter
感測器尺寸: 12.75 mm ø (Type 2/3)
像素大小: 3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

感測器位深: 12-bit
單色像素格式: Mono8, Mono12, Mono12Packed

影像性能

量子效率 @ 529 nm: 25 %

時序與增益

最大影格率: 23 fps

I/O 與電源

光隔離線: 1 input, 3 outputs
電源供應: 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
功耗: 2.4 W at 12 VDC; 2.4 W PoE

操作條件

操作溫度 (機殼): 5 °C to 45 °C housing temperature

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 61 × 29 × 29
重量: 80 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 64 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
數據表 (pdf)

Mako G-508B POL

Polarization camera with GigE interface

解析度

2,464 × 2,056 (5.10 MP)

影格率

23 fps

數位介面

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Mako G-508B POL polarizer camera is equipped with a Polarsens 5.1 MP IMX250MZR CMOS sensor that incorporates the latest four-directional polarization filter technology from Sony. The on-chip nanowire polarizing layer supports four orientations (0°, 45°, 90°, and 135°).

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.