Mako G-040

一般

型號: Mako G-040
產品系列: Mako
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono or Color
光譜: Visible
解析度: 728 × 544 (0.40 MP)
感測器型號: Sony IMX287
感測器架構 (材料): CMOS
快門類型: Global Shutter
感測器尺寸: 6.3 mm ø (Type 1/2.9)
像素大小: 6.90 µm × 6.90 µm

像素格式

感測器位深: 12-bit
單色像素格式: Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV 像素格式: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB 像素格式: RGB8Packed, BGR8Packed
Bayer 像素格式: BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed

影像性能

量子效率 @ 529 nm: 64 %

時序與增益

最大影格率: 286 fps

I/O 與電源

光隔離線: 1 input, 3 outputs
電源供應: 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
功耗: 2.43 W at 12 VDC; 2.69 W PoE

操作條件

操作溫度 (機殼): 5 °C to 45 °C housing temperature

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 61 × 29 × 29
重量: 80 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 64 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
數據表 (pdf)

Mako G-040

GigE Vision camera featuring the Sony IMX287 CMOS sensor

解析度

728 × 544 (0.40 MP)

影格率

286 fps

數位介面

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Mako G-040 is a 0.40 megapixel GigE machine vision camera that incorporates the high quality Type 1/2.9 (6.3 mm diagonal) Sony IMX287 CMOS sensor. At full resolution, this camera runs 286 frames per second. With a smaller region of interest, higher frame rates are possible.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.