hr455CXGE-T

一般

型號: hr455CXGE-T
產品編號: F004215
產品系列: HR 10GigE
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 9,568 × 6,380 (61.00 MP)
感測器型號: Sony IMX455
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Rolling shutter (RS)
感測器尺寸: 35.98 × 23.99 mm (43.24 mm, Type 2.7)
像素大小: 3.76 µm × 3.76 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit, 12-bit, 16-bit
RGB 像素格式: bayer8, bayer12, bayer16

影像性能

動態範圍: 81.4 dB
訊噪比: 47 dB

時序與增益

最大影格率: 18 fps
曝光時間: 34 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 36.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應: 21 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+)
功耗: External: 30 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 70 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 94 × 70 × 70
防護等級: IP30
鏡頭接口: M58x0.75
重量: 590 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 448 MByte

介面

數位介面: 10gige
介面連接器: (RJ-45)
視覺標準: GigE Vision 2.0

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual, auto, external
增益模式: auto, manual
白平衡模式: auto, manual
影像控制功能: lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: internal, software, external
相機控制功能: User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

hr455CXGE-T

解析度 9,568 × 6,380 (61.00 MP)
影格率 18 fps
數位介面 10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.