一般
| 型號: | exo174CU3 |
| 產品編號: | F001630 |
| 產品系列: | EXO USB3 |
| 狀態: | Discontinued |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Color |
| 光譜: | Visible |
| 光譜範圍: | 400 nm to 1000 nm |
| 解析度: | 1,920 × 1,200 (2.30 MP) |
| 感測器型號: | Sony IMX174 |
| 感測器架構 (材料): | cmos |
| 快門類型: | Global shutter (GS) |
| 感測器尺寸: | 11.25 × 7.03 mm (13.27 mm, Type 1/1.2) |
| 像素大小: | 5.86 µm × 5.86 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 8-bit, 12-bit |
| RGB 像素格式: | bayer8, bayer12packed |
影像性能
| 動態範圍: | 72 dB |
| 訊噪比: | 44 dB |
時序與增益
| 最大影格率: | 160 fps |
| 曝光時間: | 19 µs to 60 s |
| 增益: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| 特定非隔離線: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光隔離線: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O 連接器: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 電源供應: | 10 to 25VDC |
| 功耗: | External: 4.5 W (typical) |
操作條件
| 操作溫度 (機殼): | -10 °C to 60 °C |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 43 × 50 × 50 |
| 濾光片/保護玻璃: | IR-Cut - 680nm |
| 防護等級: | IP40 |
| 鏡頭接口: | C-Mount |
| 重量: | 140 g |
板載記憶體與 FPGA
| 影像緩衝區 (RAM): | 192 MByte |
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 32 MByte |
介面
| 數位介面: | usb3.0 |
| 介面連接器: | (Micro-B) |
| 視覺標準: | USB3 Vision |
FW 功能 – 影像控制
| 曝光模式: | manual, auto, external |
| 增益模式: | auto, manual |
| 白平衡模式: | auto, manual |
| 影像控制功能: | roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction |
FW 功能 – 相機控制
| 觸發模式/同步: | internal, software, external |
| 相機控制功能: | User Sets, PWM(4), Sequencer, |
exo174CU3
| 解析度 | 1,920 × 1,200 (2.30 MP) |
|---|---|
| 影格率 | 160 fps |
| 數位介面 | Usb3.0 |
Do you have any questions? We are here to help.