產品 // 區域掃描相機 // EoSens // EoSens2.0CCX12-FM
EoSens2.0CCX12-FM

一般

型號: EoSens2.0CCX12-FM
產品編號: F006010
產品系列: EoSens CoaXPress-12
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
感測器型號: Luxima Lux19HS
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, Type 4/3)
像素大小: 10.00 µm × 10.00 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit, 10-bit
RGB 像素格式: bayer8, bayer10

時序與增益

最大影格率: 2247 fps
最大影格率 ROI 模式: 1920 x 1080 | 2247 fps, 1024 x 768 | 3152 fps, 640 x 480 | 5020 fps, 128 x 128 | 18177 fps, 1920 x 8 | 170578 fps, x | 170575 fps,
曝光時間: 2 µs to 1 s
增益: 0.0 dB to 18.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定非隔離線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
功耗: External: 13 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 65 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 84 × 80 × 80
濾光片/保護玻璃: UV/IR Filter
防護等級: IP30
鏡頭接口: F-Mount
重量: 550 g

介面

數位介面: cxp-12 with 4 connections
介面連接器: (micro-BNC)
視覺標準: CoaXPress 2.0

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: external
增益模式: digital, analog
影像控制功能: roi, mirror-image

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: external, trigger-over-cxp

EoSens2.0CCX12-FM

解析度 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
影格率 2247 fps
數位介面 CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.