一般
| 型號: | Alvium 1800 U-040 |
| 產品系列: | Alvium 1800 U |
| 狀態: | Available |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Color, Mono |
| 光譜: | Visible |
| 光譜範圍: | 300 nm to 1100 nm |
| 解析度: | 728 × 544 (0.40 MP) |
| 感測器型號: | Sony IMX287 |
| 感測器架構 (材料): | cmos |
| 快門類型: | Global shutter (GS) |
| 感測器尺寸: | 5 × 3.8 mm (6.3 mm, Type 1/2.9) |
| 像素大小: | 6.90 µm × 6.90 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| YUV 像素格式: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB 像素格式: | BGR8, RGB8 (default) |
| Bayer 像素格式: | BayerRG12 |
影像性能
| 量子效率 @ 529 nm: | 64 % |
時序與增益
| 最大影格率: | 494 fps |
| 曝光時間: | 20 µs to 10 s |
| 增益: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 4 programmable GPIOs |
| 電源供應: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| 功耗: | USB power: 1.9 W (typical) | Ext. power: 2.1 W (typical) |
操作條件
| 操作溫度 (機殼): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 38 × 29 × 29 |
| 鏡頭接口: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 重量: | 60 g |
板載記憶體與 FPGA
| 影像緩衝區 (RAM): | 256 KByte |
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 1024 KByte |
介面
| 數位介面: | usb3.0 |
| 視覺標準: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-040
Versatile USB camera with IMX287 sensor
| 解析度 | 728 × 544 (0.40 MP) |
|---|---|
| 影格率 | 494 fps |
| 數位介面 | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-040 innovative USB camera with Sony IMX287 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.