Alvium U Overview sRGB

一般

型號: Alvium 1800 U-2040
產品系列: Alvium 1800 U
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color, Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 300 nm to 1100 nm
解析度: 4,512 × 4,512 (20.40 MP)
感測器型號: Sony IMX541
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 12.4 × 12.4 mm (17.5 mm, Type 1.1)
像素大小: 2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

感測器位深: 12-bit
YUV 像素格式: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB 像素格式: BGR8, RGB8 (default)
Bayer 像素格式: BayerRG12

影像性能

量子效率 @ 529 nm: 68 %

時序與增益

最大影格率: 21 fps
曝光時間: 13 µs to 10 s
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 4 programmable GPIOs
電源供應: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
功耗: USB power: 3.9 W (typical) | Ext. power: 4.1 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 38 × 29 × 29
鏡頭接口: C-Mount, CS-Mount
重量: 65 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: usb3.0
視覺標準: USB3 Vision

Alvium 1800 U-2040

Versatile USB camera with IMX541 sensor

解析度 4,512 × 4,512 (20.40 MP)
影格率 21 fps
數位介面 Usb3.0

Alvium 1800 U-2040 innovative USB camera with Sony IMX541 global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.