製品 // ラインカメラ // allPIXA neo // allPIXA neo 10GigE // allPIXA neo 6k 10GigE Color
allPIXAneo group DXGE

一般

モデル: allPIXA neo 6k 10GigE Color
製品コード: CP000660-06K-77-C1-A1
製品シリーズ: allPIXA neo 10GigE
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Line scan 2D
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 960 nm
解像度: 6,144 × 4 lines
センサー構造(材料): cmos
ピクセルサイズ: 5.00 µm × 5.00 µm

ピクセルフォーマット

データフォーマット: 3 × 8/10/12 Bit color or 1 × 8/10/12 Bit mono or 4 × 8/10/12 RGB + Mono

タイミングとゲイン

最大ライン速度(トライリニア): 60 kHz
最大ライン速度(クアッドリニア): 45 kHz

I/Oと電源

I/Oコネクタ: External I/O (15 pin HD D-Sub, male)
電源: PoE or digital I/O port
消費電力: External: 12 W

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 62 × 62 × 62
IP等級: IP50
レンズマウント: M42 × 1 mm / F-Mount, TFL
重量: 350 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 512 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: single 10 gige
インターフェースコネクタ: RJ45 (10GBase-T)
ビジョン規格: GigE Vision 2.0 compliant

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual
ゲインモード: auto, manual
ホワイトバランスモード: auto, manual

allPIXA neo 6k 10GigE Color

解像度 6,144 × 4 lines
デジタルインターフェース Single 10 Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.