製品 // エリアカメラ // SHR // shr461CCX
shr header

一般

モデル: shr461CCX
製品コード: F004087
製品シリーズ: SHR CoaXPress
ステータス: Discontinued

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 11,648 × 8,742 (101.80 MP)
センサーモデル: Sony IMX461
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Rolling shutter (RS)
センサーサイズ: 43.8 × 32.87 mm (54.76 mm, Type 3.4)
ピクセルサイズ: 3.76 µm × 3.76 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer10, bayer12, bayer16

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 81.3 dB
SNR: 46.8 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 8.7 fps
露光時間: 60 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 36.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
消費電力: External: 14 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 70 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 83 × 80 × 80
フィルター/保護ガラス: Borofloat B270i - AR coating
IP等級: IP30
レンズマウント: M72x0.75
重量: 580 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 160 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-6 with 4 connections
インターフェースコネクタ: (Din1.0/2.3)
ビジョン規格: CoaXPress 1.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual, auto
ゲインモード: auto, manual
ホワイトバランスモード: auto, manual
画像制御機能: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: internal, software, external
カメラ制御機能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr461CCX

解像度 11,648 × 8,742 (101.80 MP)
フレームレート 8.7 fps
デジタルインターフェース CXP-6 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.