一般
| モデル: | Manta G-2460 |
| 製品シリーズ: | Manta |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Color, Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 5,328 × 4,608 (24.60 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX540 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 14.6 × 12.63 mm (19.3 mm, Type 1.2) |
| ピクセルサイズ: | 2.74 µm × 2.74 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 12-bit |
| YUVピクセルフォーマット: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGBピクセルフォーマット: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerRG12 |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 70 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 4 fps |
| 露光時間: | 4 µs to 171 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/Oと電源
| 特定の非絶縁線: | 1 |
| 光絶縁線: | 2 inputs, 2 outputs |
| 電源: | 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE |
| 消費電力: | External power: 3.2 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 3.9 W |
動作条件
| 動作温度(筐体): | 5 °C to 45 °C (ambient (without condensation)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 86 × 44 × 29 |
| 重量: | 190 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 128 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional |
Manta G-2460
GigE Vision camera with the Sony IMX540 CMOS sensor
| 解像度 | 5,328 × 4,608 (24.60 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 4 fps |
| デジタルインターフェース | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional |
Manta G-2460 is a 24.6 megapixel machine vision camera with a GigE compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Manta G-2460 incorporates the high quality Type 1.2 (19.3 mm diagonal) Sony 4th generation IMX540 back-illuminated CMOS sensor with Pregius S global shutter technology.
Do you have any questions? We are here to help.