製品 // エリアカメラ // Alvium // Alvium GM2 // Alvium GM2-130 VSWIR
Alvium GM2 Overview sRGB

一般

モデル: Alvium GM2-130 VSWIR
製品シリーズ: Alvium GM2
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: SWIR, Visible SWIR
スペクトル範囲: 400 nm to 1700 nm
解像度: 1,296 × 1,032 (1.30 MP)
センサーモデル: Sony IMX990 | InGaAs
センサー構造(材料): InGaAs
シャッタータイプ: Global Shutter
センサーサイズ: 8.15 mm ø (Type 1/2)
ピクセルサイズ: 5.00 µm × 5.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit)
モノクロピクセルフォーマット: Mono8 (default), Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, RAW8 (default), RAW10, RAW12, GREY, Y10, Y12

タイミングとゲイン

最大フレームレート: Mainly depends on hardware and register settings.

I/Oと電源

非絶縁線: 2 programmable GPIOs
I/Oコネクタ: Coax, STP
電源: 5 VDC over MIPI CSI-2
消費電力: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 41 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量: 70 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-130 VSWIR

Embedded vision GMSL2 camera with IMX990 sensor

解像度

1,296 × 1,032 (1.30 MP)

デジタルインターフェース

GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

 

SWIR Logo

Alvium GM2-130 VSWIR innovative GMSL2 camera with Sony IMX990 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.