製品 // エリアカメラ // Alvium // Alvium GM2 // Alvium GM2-501 NIR
Alvium GM2 Overview sRGB

一般

モデル: Alvium GM2-501 NIR
製品シリーズ: Alvium GM2
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible NIR
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 2,592 × 1,944 (5.00 MP)
センサーモデル: ON Semi AR0522
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Rolling shutter (RS)
センサーサイズ: 5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5)
ピクセルサイズ: 2.20 µm × 2.20 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit
モノクロピクセルフォーマット: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUVピクセルフォーマット: UYVY, YUV422 8-bit
RGBピクセルフォーマット: RGB3, RGB888 (default)

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 84 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: Mainly depends on hardware and register settings.
露光時間: 8 µs to 480.00 ms
ゲイン: 0.0 dB to 24.1 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 programmable GPIOs
I/Oコネクタ: Coax, STP
電源: 5 VDC over MIPI CSI-2
消費電力: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 41 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量: 70 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-501 NIR

Embedded vision GMSL2 camera with AR0522 sensor

解像度 2,592 × 1,944 (5.00 MP)
デジタルインターフェース GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-501 NIR innovative GMSL2 camera with ON Semi AR0522 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.