Alvium GM2 Overview sRGB

一般

モデル: Alvium GM2-508
製品シリーズ: Alvium GM2
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
センサーモデル: Sony IMX250
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3)
ピクセルサイズ: 3.45 µm × 3.45 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUVピクセルフォーマット: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGBピクセルフォーマット: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 64 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: Mainly depends on hardware and register settings.
露光時間: 19 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 programmable GPIOs
I/Oコネクタ: Coax, STP
電源: 5 VDC over MIPI CSI-2
消費電力: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 41 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount
重量: 70 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-508

Embedded vision GMSL2 camera with IMX250 sensor

解像度 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
デジタルインターフェース GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-508 innovative GMSL2 camera withSony IMX250 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.