一般
| モデル: | Alvium G5-1620 |
| 製品シリーズ: | Alvium G5 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Color, Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 5,328 × 3,040 (16.20 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX542 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 14.6 × 8.3 mm (16.8 mm, Type 1.1) |
| ピクセルサイズ: | 2.74 µm × 2.74 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 12-bit |
| YUVピクセルフォーマット: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGBピクセルフォーマット: | BGR8, RGB8 (default) |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerRG12 |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 68 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 32 fps |
| 露光時間: | 13 µs to 10 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| 光絶縁線: | 1 input, 1 output |
| 電源: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| 消費電力: | External power: 7.0 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 7.5 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 60 °C (housing temperature) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 60 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount |
| 重量: | 100 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 512 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Alvium G5-1620
| 解像度 | 5,328 × 3,040 (16.20 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 32 fps |
| デジタルインターフェース | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Alvium G5-1620 innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX542 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.