一般
| モデル: | Alvium G1-158 |
| 製品シリーズ: | Alvium G1 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Color, Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 1,456 × 1,088 (1.60 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX273 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 5 × 3.8 mm (6.3 mm, Type 1/2.9) |
| ピクセルサイズ: | 3.45 µm × 3.45 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| YUVピクセルフォーマット: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGBピクセルフォーマット: | BGR8, RGB8 (default) |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerRG12 |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 64 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 74 fps |
| 露光時間: | 27 µs to 10 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| 光絶縁線: | 1 input, 1 output |
| 電源: | 10.8 to 26.4 VDC AUX or IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| 消費電力: | External power: 3.6 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.9 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 41 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 重量: | 70 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 32 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-158
| 解像度 | 1,456 × 1,088 (1.60 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 74 fps |
| デジタルインターフェース | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-158 innovative GigE camera with Sony IMX273 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.