一般
| モデル: | Alvium FP3-158 |
| 製品シリーズ: | Alvium FP3 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono or Color |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 1,456 × 1,088 (1.60 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX273 |
| シャッタータイプ: | Global Shutter |
| センサーサイズ: | 6.3 mm ø (Type 1/2.9) |
| ピクセルサイズ: | 3.45 µm × 3.45 µm |
ピクセルフォーマット
| モノクロピクセルフォーマット: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| YUVピクセルフォーマット: | UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit |
| RGBピクセルフォーマット: | BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default) |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 64 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | Mainly depends on hardware and register settings. |
| 露光時間: | 28 µs to 10 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 2 programmable GPIOs |
| I/Oコネクタ: | Coax, STP |
| 電源: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 消費電力: | Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value. |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 41 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 重量: | 70 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 KByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium FP3-158
Embedded vision FPD-Link III camera with IMX273 sensor
解像度
1,456 × 1,088 (1.60 MP)
デジタルインターフェース
FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes
Alvium FP3-158 innovative FPD-Link III camera with Sony IMX273 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.