一般
| モデル: | Alvium 1800 U-1620 |
| 製品シリーズ: | Alvium 1800 U |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Color, Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 5,328 × 3,040 (16.20 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX542 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 14.6 × 8.3 mm (16.8 mm, Type 1.1) |
| ピクセルサイズ: | 2.74 µm × 2.74 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 12-bit |
| YUVピクセルフォーマット: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGBピクセルフォーマット: | BGR8, RGB8 (default) |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerRG12 |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 68 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 26 fps |
| 露光時間: | 15 µs to 10 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 4 programmable GPIOs |
| 電源: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| 消費電力: | USB power: 4.0 W (typical) | Ext. power: 4.2 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 38 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount |
| 重量: | 65 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 KByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | usb3.0 |
| ビジョン規格: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-1620
Versatile USB camera with IMX542 sensor
| 解像度 | 5,328 × 3,040 (16.20 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 26 fps |
| デジタルインターフェース | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-1620 innovative USB camera with Sony IMX542 global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.