一般
| モデル: | Alvium 1800 U-1236 |
| 製品シリーズ: | Alvium 1800 U |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono or Color |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 4,112 × 3,008 (12.40 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX304 |
| センサー構造(材料): | CMOS |
| シャッタータイプ: | Global Shutter |
| センサーサイズ: | 17.6 mm ø (Type 1.1) |
| ピクセルサイズ: | 3.45 µm × 3.45 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 12-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| YUVピクセルフォーマット: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGBピクセルフォーマット: | RGB8 (default), BGR8 |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 64 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 23 fps |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 4 programmable GPIOs |
| 電源: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| 消費電力: | USB power: 2.9 W (typical) | Ext. power: 3.1 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 38 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount |
| 重量: | 65 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 KByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | usb3.0 |
| ビジョン規格: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-1236
Versatile USB camera with IMX304 sensor
解像度
4,112 × 3,008 (12.40 MP)
フレームレート
23 fps
デジタルインターフェース
Usb3.0
Alvium 1800 U-1236 innovative USB camera with Sony IMX304 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.