製品 // エリアカメラ // Alvium // AlviumC // Alvium 1800 C-500
Alvium C Overview sRGB

一般

モデル: Alvium 1800 C-500
製品シリーズ: Alvium C
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono or Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 2,592 × 1,944 (5.00 MP)
センサーモデル: ON Semi AR0521SR
シャッタータイプ: Rolling Shutter
センサーサイズ: 7.13 mm ø (Type 1/2.5)
ピクセルサイズ: 2.20 µm × 2.20 µm

ピクセルフォーマット

モノクロピクセルフォーマット: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUVピクセルフォーマット: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGBピクセルフォーマット: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 79 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 68 fps
露光時間: 8 µs to 480.00 ms
ゲイン: 0.0 dB to 24.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 programmable GPIOs
電源: 5 VDC over MIPI CSI-2
消費電力: Typical: 1.9 W

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 26 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量: 40 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-500

Embedded vision CSI-2 camera with AR0521 sensor

解像度

2,592 × 1,944 (5.00 MP)

フレームレート

68 fps

デジタルインターフェース

MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-500 innovative MIPI CSI-2 camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.