製品 // エリアカメラ // Alvium // AlviumC // Alvium 1800 C-040
Alvium C Overview sRGB

一般

モデル: Alvium 1800 C-040
製品シリーズ: Alvium C
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 728 × 544 (0.40 MP)
センサーモデル: Sony IMX287
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 5 × 3.8 mm (6.3 mm, Type 1/2.9)
ピクセルサイズ: 6.90 µm × 6.90 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit, 12-bit, 8-bit
モノクロピクセルフォーマット: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUVピクセルフォーマット: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGBピクセルフォーマット: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 64 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 494 fps
露光時間: 28 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 programmable GPIOs
電源: 5 VDC over MIPI CSI-2
消費電力: Typical: 1.7 W

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 26 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量: 40 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-040

Embedded vision CSI-2 camera with IMX287 sensor

解像度 728 × 544 (0.40 MP)
フレームレート 494 fps
デジタルインターフェース MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-040 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX287 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.