csm Campaign Defence Applications Image cf1f0078ee
csm Campaign Defence Applications Image cf1f0078ee

ドローン向け先進カメラ技術

無人地上車両、水中車両、および航空機向けのカメラは、スペースの制約と過酷な使用環境にさらされる。

防衛技術という敏感な分野において、マシンビジョンシステムの信頼性と安全性がこれほど重要な役割を果たす産業は他にない。運用能力と任務の成功は、使用される技術の品質と安定性に大きく依存している。

詳細はこちら

ドローンに適したカメラ技術の選択

無人地上車両(UGV)、自律型水中車両(AUV)、無人航空機(UAV)などの防衛車両向けカメラは、スペース制約と過酷な使用環境に晒されます。小型・軽量・低消費電力であるだけでなく、過酷な条件下でも確実に動作することが求められます。

本ホワイトペーパーでは、代表的なドローン技術の概観を説明します。それぞれの固有のニーズを満たすCSI-2、FPD-Link III、GMSL2インターフェースを備えたカメラを比較することで、効果的なドローンベースソリューションの開発と実装に向けた情報提供と指針を示すことを目的としています。 

Drones Mockup 01

以下の内容について詳しく学びます:

  • アプリケーション固有の要件 
  • FPD-LinkとGMSLの類似点と相違点
  • 同軸ケーブルとSTPケーブルの長所と短所
  • Alvium FP3およびAlvium GM2カメラ
ホワイトペーパーを読む

あなたの応募についてお話ししましょう!

csm Contactus header bacc430180
ご質問はございますか?お困りの際は、お気軽にご相談ください。