ALLIED VISION – Experte für Kurzwellen-Infrarot-Kameras (SWIR) mit mehr als 30 Jahren Erfahrung
Allied Vision blickt auf viele Jahre Erfahrung in der Entwicklung von kurzwelligen Infrarotkameras mit InGaAs-Sensortechnologie zurück. Mit diesem umfassenden Know-how bietet Allied Vision optimierte Kameras mit hervorragender Bildqualität in Bezug auf Homogenität, Dynamik und Linearität für eine Vielzahl von Anwendungen. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Modelle mit und ohne thermoelektrische Sensorkühlung. Für wissenschaftlich orientierte Anwendungen sind auch Kameras mit zweistufiger thermoelektrischer Sensorkühlung (TEC2), Stickstoff-Kühlkammer und Lüfter erhältlich, die eine besonders rauscharme Bildakquisition mit langen Belichtungszeiten ermöglichen.
SWIR ANWENDUNGEN
Erweitern Sie ihr Sehvermögen
LADEN SIE UNSER KOSTENLOSES WHITE PAPER HERUNTER UND ERFAHREN SIE MEHR ÜBER SWIR-ANWENDUNGEN!
Welche vielseitigen Anwendungsfelder bieten SWIR-Kameras in der industriellen Bildverarbeitung?
Das Erfassen von Infrarotlicht ist eine Herausforderung und erfordert hochentwickelte Sensortechnologie. Erfahren Sie, wie kurzwellige Infrarotkameras (SWIR) zahlreiche Möglichkeiten für Bildverarbeitungslösungen in verschiedenen Bereichen wie der Halbleiterindustrie, dem Recycling, der Metall- und Glasinspektion und der Airborne-Fernerkennung eröffnen.
GOLDEYE SWIR KAMERAFAMILIE
Wissenschaftliche Präzision, industrielle Qualität
Goldeye-Kameras sind mit InGaAs-Sensortechnologie ausgestattet, so dass sie im kurzwelligen Infrarotspektrum von 900 nm bis 1.700 nm empfindlich sind. Alle Goldeye SWIR-Kameras können mit sehr hohen Bildraten betrieben werden und erfassen hervorragende rauscharme Bilder. Sie sind die perfekte Wahl für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums. Alle Goldeye-Modelle sind entweder mit einer Camera Link- oder einer GigE Vision-Schnittstelle erhältlich.
WIE KUNDEN UNSERE GOLDEYE SWIR KAMERAS NUTZEN
Bilderfassung durch Halbleitermaterial hindurch
Goldeye-Kameras für kurzwelliges Infrarot (SWIR) werden in der Infrarot-Mikroskopie eingesetzt, um Defekte während des Halbleiter-Herstellungsprozesses zu erkennen. Mehr lesen
Forscher analysieren H2O-Absorption via SWIR
Die Goldeye SWIR-Kamera ermöglicht Wissenschaftlern einen noch nie dagewesenen Blick auf und in lebende Pflanzen, um die Ernteerträge auf der ganzen Welt zu verbessern. Mehr lesen