Kameras mit ON Semiconductor Sensor AR0135 folgt dem AR0134 CMOS mit dem gleichen optischen Format und bietet mit seinen 1,2 MP eine gute Auflösung für das Lesen von Codes und Etiketten. Auch für einfache Inspektionsaufgaben in der Fabrik und in der Lagerlogistik, wo eine kurze Belichtungszeit entscheidend ist. Insbesondere die CSI-2 Variante ermöglicht dabei eine kompakte Integration ins OEM-Designs und mit der sehr geringen Latenz in der Datenübertragung ist sie perfekt für zeitkritische AI/Deep Learning Anwendungen.
Vergleich Onsemi Bildsensor
Spec | AR0134 | AR0135 AT & CS |
Optical Format | 1/3" | 1/3" |
Output Resolution | 1280 x 960 | 1280 x 960 |
Frame Rate | 54 fps | 54 fps |
Pixel | 3.75um GS | 3.75um GS |
Full-Well (ke-) | 7 | 11 |
Dark Current e-/sec @ 60C | 2000 | <150 |
Total Noise Floor (e-) | 9 | 4 |
GSE (1/PLS) | < 1000:1 | ~4700:1 |
Output Interface | Parallel / HiSPi | Parallel / HiSPi |
Package | 9x9 iBGA | 9x9 iBGA (pin Compatible) |
Automotive Qualification (-40 to 105C Ambient) | No | Yes |
Alvium 1800 U
Industrielle USB-Kameras mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Alvium 1800 U ist Ihr Einstieg in die Hochleistungsbildgebung mit ALVIUM®-Technologie für industrielle Anwendungen. Ausgestattet mit Sensoren der neuesten Generation, liefern diese kleinen und leichten Kameras hohe Bildqualität und Bildraten zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer USB3 Vision-kompatiblen Schnittstelle und industrietauglicher Hardware ist die Kamera ideal für verschiedene Bildverarbeitungsanwendungen, ob auf einem PC-basierten oder einem Embedded-System.
Revolutionary MIPI CSI-2 camera module
Alvium 1500 C
Revolutionäres MIPI CSI-2 Kameramodul
Die Alvium 1500 C ist eine revolutionäre MIPI CSI-2-Kamera, die für Embedded-Vision-Anwendungen optimiert ist. Die Alvium 1500 C bietet die Leistung und Vielseitigkeit von Industriekameras für die Embedded-Welt. Ausgestattet mit industrietauglichen CMOS-Sensoren von ON Semiconductor (Omsemi AR0135), liefern die Alvium C-Kameras eine hervorragende Bildqualität und hohe Bildraten. Der standardisierte CSI-2-Treiber gewährleistet eine schnelle Integration mit der Flexibilität, Kameramodelle einfach zu wechseln.