产品 // IP核 // 千兆网视觉 // 千兆网视觉设备IP核
IPCore pictos AVT  GigE Vision Device IP Core

千兆网视觉设备IP核

千兆网Vision设备IP核用于FPGA

- 紧凑型
- 可定制
- 兼容 AMD 7 系列(及更新型号)
- 兼容 Altera Cyclone V 器件(及更新型号)
- 初步兼容 Microchip PolarFire
- 支持 1 Gbps 至 10 Gbps 以上速率
- 以独立、功能完整的参考设计形式交付

Architecture GigE Vision Device IP Core 1

建筑

GigE Vision是基于知名以太网技术的视觉应用标准通信协议,可实现千兆网设备与运行TCP/IP协议族的PC间的便捷连接。Sensor to Image提供了一套IP核及开发框架,用于构建基于千兆网接口的FPGA发射器产品。 鉴于千兆网Vision的高速特性(尤其在1 Gbps以上速率时),发送端需采用基于FPGA的嵌入式千兆网核心高速实现方案。该千兆网Vision核心套件兼容AMD 7系列及更新设备、Altera Cyclone V及更新设备以及Microchip PolarFire系列。

GEVDevice

资源使用情况

下载资源使用情况

福利

包含Sphinx SDK

功能丰富的软件工具包,提供构建模块,可快速轻松地设计高性能视频应用程序,同时最大限度降低CPU资源消耗。该工具包还包含适用于Windows或Linux的滤镜驱动程序和采集库,以及示例应用程序,包括符合千兆网Vision/GenICam标准的查看器。

CamportSphinxGigE

广泛支持FPGA开发套件

Sensor to Image的FPGA IP核以完全可运行的参考设计形式交付,搭载于FPGA开发套件中。我们支持AMD、Altera和Microchip等厂商的多种现成套件。

MVDKGigE

GenDC 支持

千兆网Vision IP核可选支持功能强大且高度灵活的GenDC有效负载类型。该特性有助于传输3D应用中常用的复杂数据结构。

提供的参考设计

功能完备的参考设计:S2I的FPGA解决方案以独立、功能完备的参考设计形式交付,该设计在约定通用平台上运行,并集成FPGA IP核。此方案可最大限度缩短开发周期,在小尺寸封装下实现顶尖性能,同时保留充足的定制灵活性。传感器到图像核结构紧凑,为您的应用在FPGA中预留充足空间。

低延迟动作指令解码器

GigE Vision IP核可选配硬件实现的GigE Vision ACTION命令解码器。该设计支持低延迟、低抖动的临时触发机制。

顶层设计

IP核的首个组件是顶层设计。它作为外部硬件(成像器、传感器、千兆网物理层)与FPGA内部数据处理之间的接口。我们以VHDL源代码形式交付该模块,可适配定制硬件。

FPGA集成CPU

采用FPGA集成CPU设计(MicroBlaze、NIOS、ARM、Risc V)处理若干非实时性网络及配置任务,同时实现千兆网Vision控制协议(GVCP)。该软件采用C语言编写,支持客户扩展功能。

多流支持

千兆网Vision IP核支持通过单一链路传输多个数据流。此功能可用于通过单根电缆传输来自不同数据源的无关联数据。

视频采集模块

参考设计的视频采集模块通过测试图案发生器模拟相机功能。该模块以VHDL源代码形式提供,在最终相机设计中需替换为传感器接口和像素处理逻辑。

自定义配置

设计中的某些部分仅以二进制文件形式提供(例如千兆网Vision控制协议库),而其他部分则以源代码形式交付。该设计框架包含所有必要的设计文件和内核,以及Vivado或Quartus项目文件。系统配置为千兆网Vision相机系统,并配备可配置的测试图案生成器。此系统作为现成评估板的参考设计提供。 该参考设计需配合AMD或Altera开发工具使用(不包含在交付范围内)。

帧缓冲区

帧缓冲器与FPGA供应商专用的内存控制器相连接。该帧缓冲器支持帧缓冲与图像分包功能,这是实现数据包重传功能的必要组件。该模块通常采用外部存储器,但也可通过FPGA内部存储器实现功能受限的版本。

C语言软件库源代码

GigE Vision IP核的嵌入式GigE Vision库可选择以源代码形式交付。此功能有助于扩展功能,以支持不常用的GigE Vision可选特性,或更精准地匹配硬件需求。通过额外驱动程序,可在设备上实现Linux操作系统的使用。

千兆网数据包生成器

千兆网数据包生成器生成最终数据流数据包,包含千兆网Vision传输层所需的所有报头。该生成器将所有数据发送至以太网MAC层,并实现高速千兆网Vision流协议(GVSP)。

IEEE1588支持

千兆网Vision IP核可选配与外部IEEE1588时间源同步的时间基准功能。此功能对于实现精确定时触发且无需额外布线至关重要。当无外部时间源可用时,系统自身可充当时间源。

MAC

MAC组件与低级传输层技术及物理层进行接口连接。该组件支持1 Gbps至10 Gbps的不同速率,并可根据IEEE1588协议实现数据包时间戳功能。

FMC接口扩展

为扩展各类参考板的功能,我们提供支持1G以太网和10G以太网(含NBaseT技术)的FMC扩展卡。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)