Coaxlink Quad G3
PCIe 3.0 四通道CoaXPress图像采集卡
- 四个CoaXPress CXP-6接口:2,500 MB/s相机带宽
- PCIe 3.0(第3代)x4总线:3,300 MB/s总线带宽
- 功能丰富的20路数字I/O接口
- 风扇散热散热器
- 强大的相机控制功能
- Memento事件日志工具
PCIe 3.0(第3代)x4总线
3,300 MB/s 持续总线带宽
线扫描触发功能
Allied Vision图像采集卡提供多种功能,可同步线扫相机或1D相机、传感器及照明控制器。图像采集卡能根据运动编码器接收的信号控制相机扫描速率。
其支持连续卷材扫描(可检测无限连续移动的表面且不遗漏任何行)与离散物体扫描(用于采集摄像机前移动物体的图像)。
区域扫描触发功能
Allied Vision图像采集卡提供多种功能,可同步面阵相机或2D相机、传感器和照明控制器,适用于视野内静止或移动物体,以及移动相机。
长电缆支撑
-
- 40米(CXP-6速率,6.25 Gbps)
- 100米(CXP-3速率,3 Gbps)
CoaXPress供电
-
- 为相机提供最高17W/通道的24VDC供电,具备自动设备检测、测量及过载保护功能。
- 支持总电压/电流及各通道电压/电流测量,便于进行验证与性能偏差监测。
使用标准同轴电缆
-
- 单根经济型数据传输线缆,兼具摄像头控制、触发与供电功能
- 顶级可靠性与灵活性,在最恶劣环境中仍能稳定运行
坚固连接器,确保可靠连接
Coaxlink CXP-6 采用带推拉锁定系统的 DIN 1.0/2.3 连接器。
单张Coaxlink卡最多可连接4台摄像机
单张Coaxlink卡最多可连接4台摄像机
兼容 eGrabber
-
- eGrabber Studio:eGrabber全新交互式评估与演示应用程序
- GenICam浏览器:一款可访问GenTL生产者暴露的GenICam功能的应用程序
- GenTL控制台:一款命令行工具,用于访问Euresys GenTL生产者提供的功能和命令
纪念事件日志记录工具
-
- Memento是一款适用于Coaxlink和Grablink卡的高级开发与调试工具。
- Memento能精确记录与摄像机、图像采集卡及其驱动程序以及应用程序相关的所有事件日志。
- 它为开发人员提供带时间戳的事件精确时间线,同时包含上下文信息和逻辑分析器视图。
- 在应用程序开发、调试及机器运行过程中,该工具均能提供宝贵辅助支持。
C2C-Link 摄像头同步
允许精确同步连接到同一张卡上的多个面阵相机或线扫相机
-
- 到同一张卡上
- 到同一台PC中的不同卡
- 不同PC中的不同卡
符合GenICam标准
包括对以下内容的支持:
-
- GenApi
- 标准功能命名规范(SFNC)
- GenTL
直接GPU传输
-
- AMD DirectGMA和NVIDIA(CUDA)的示例程序已提供。
- 直接GPU传输可消除不必要的系统内存复制,降低CPU开销并减少延迟,从而显著提升应用程序的数据传输性能。
- 通过AMD DirectGMA技术可实现图像数据直接捕获至GPU内存。兼容AMD FirePro W5x00及以上型号,以及所有AMD FirePro S系列产品。
高性能直接内存访问(DMA)
-
- 直接传输至用户分配的内存
- 硬件散射-聚合支持
冷却方式
-
- 风冷散热器
- 也可选配被动式(无风扇)散热器。
提供适用于 Windows、Linux 和 macOS 的驱动程序
包括对英特尔64位平台以及ARM 64位平台的支持。
通用输入输出引脚
-
- 兼容多种传感器和运动编码器。
- 高速差分输入:支持高达5 MHz的正交运动编码器。
- 隔离电流检测输入:支持5V、12V、24V信号电压,最高50kHz采样率,每个通道具备高达250VDC直流电隔离及170VAC交流电有效值隔离能力。
- 隔离式触点输出。
- 高速5V兼容TTL输入/LVTTL输出。
基于速率转换器的柔性线扫相机操作
-
- 速率转换器是一款智能可编程的频率倍增/分频器。
- 配合运动编码器和线扫相机使用时,它允许用户选择图像像素的宽高比。
- 它提供了一种校准采集链的方法,可轻松实现正方形像素(1:1宽高比)。
eGrabber
探索我们的图像采集卡软件
Mechanical
- Form factor
-
PCI Express card
- Format
-
Standard profile, half length, 4-lane PCI Express card
- Cooling method
-
Air cooling, fan-cooled heatsink
- Mounting
-
For insertion in a standard height, 4-lane or higher, PCI Express card slot
- Connectors
-
'A B C D' on card bracket:
4 x DIN 1.0/2.3 75 Ohms coaxial receptacles
CoaXPress Host Interface
'EXTERNAL I/O' on card bracket:
26-pin 3-row high-density D-Sub female socket with UNC4-40 jack socket screws
I/O lines and I/O power output
'INTERNAL I/O 1' on printed circuit board:
26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding
I/O lines and I/O power output
'INTERNAL I/O 2' on printed circuit board:
26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding
I/O lines and I/O power output
'C2C-LINK' on printed circuit board:
6-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding
Card-to-card link
'AUXILIARY POWER INPUT' on printed circuit board:
6-pin PEG power socket
12 V DC power input for PoCXP and I/O power output
- LED indicators
-
'A', 'B', 'C', 'D' on bracket:
Bi-color red/green LEDs
CoaXPress Host connector indicator
'FPGA STATUS LAMP' on PCB:
Bi-color red/green LED
FPGA status indicator
'BOARD STATUS LAMP' on PCB:
Bi-color red/green LED
Board status indicator
- Switches
-
'RECOVERY' on PCB:
3-pin 1-row 0.1" header or 2-way DIP switch
Firmware emergency recovery
- Dimensions
-
PCB L x H: 167.65 mm x 111.15 mm [6.6 in x 4.38 in]
- Weight
-
Net weight: 173 g [6.1 oz]
Gross weight: 274 g [9.7 oz]
Host Bus
- Standard
-
PCI Express 3.0
- Link width
-
4 lanes
1 lane or 2 lanes with reduced performance
- Link speed
-
8.0 GT/s (PCIe 3.0)
5.0 GT/s (PCIe 2.0) with reduced performance
- Maximum payload size
-
512 bytes
- DMA
-
32- and 64-bit
- Peak delivery bandwidth
-
3,900 MB/s
- Effective (sustained) delivery bandwidth
-
3,350 MB/s (Host PC motherboard dependent)
- Power consumption
-
Typ. 16.8 W (3.8 W @ +3.3V, 13 W @ +12V), excluding camera and I/O power output
Camera Inputs
- Camera interface standard
-
CoaXPress
- Interface standard(s)
-
CoaXPress 1.0, 1.1, 1.1.1, 2.0 and 2.1
- Maximum link speed
-
CXP-6
- Maximum link width
-
4 connections
- Camera powering
-
PoCXP
- Connectors
-
Four DIN1.0/2.3 75 Ohms CXP-6
- Status LEDs
-
One CoaXPress Host connection status LED per connection
- Number of cameras
-
Area-scan cameras:
One 1- or 2- or 4-connection camera
One 1- or 2- or 4-connection multi-stream camera (up to 4 data streams)
One or two 1- or 2-connection cameras
One 1- or 2-connection and one or two 1-connection cameras
Up to four 1-connection cameras
One 4-connection sub-link of an 8-connection camera
Line-scan cameras:
One 1- or 2- or 4-connection camera
One or two 1- or 2-connection cameras
Up to four 1-connection cameras
- Maximum number of cameras
-
4
- Line-scan cameras supported
-
Yes
- Maximum aggregated camera data transfer rate
-
25 Gbps (2,500 MB/s)
- Supported CXP down-connection speeds
-
1.25 Gbps (CXP-1), 2.5 Gbps (CXP-2), 3.125 Gbps (CXP-3), 5 Gbps (CXP-5), and 6.25 Gbps (CXP-6)
- Number of CXP data streams (per camera)
-
4 on '1-camera, 4 data-stream' firmware variant
1 per camera on other firmware variants
- Maximum CXP stream packet size
-
16,384 bytes
- PoCXP (Power over CoaXPress)
-
PoCXP Safe Power:
17 W of 24V DC regulated power per CoaXPress connector
PoCXP Device detection and automatic power-on
Overload and short-circuit protections
On-board 12V to 24V DC/DC converter
A +12V power source must be connected to the AUXILIARY POWER INPUT connector using a 6-pin PEG cable
- Camera types
-
Area-scan cameras:
Grayscale and color (YCbCr, YUV, RGB and Bayer CFA)
Single-tap (1X-1Y) progressive-scan
Line-scan cameras and contact imaging sensors:
Grayscale and color RGB
- Camera pixel formats supported
-
Mono8, Mono10, Mono12, Mono14, Mono16
BayerXX8, BayerXX10, BayerXX12, BayerXX14, BayerXX16 where XX = GR, RG, GB, or BG
RGB8, RGB10, RGB12, RGB14, RGB16
RGBA8, RGBA10, RGBA12, RGBA14, RGBA16
YCbCr601_422_8, YCbCr601_422_10
YCbCr709_422_8, YCbCr709_422_10
YUV422_8, YUV422_10
Raw
Area Scan Camera Control
- Trigger
-
Precise control of asynchronous reset cameras, with exposure control.
Support of camera exposure/readout overlap.
Support of external hardware trigger, with optional delay and trigger decimation.
- Strobe
-
Accurate control of the strobe position for strobed light sources.
Support of early and late strobe pulses.
Line Scan Camera Control
- Scan/page trigger
-
Precise control of start-of-scan and end-of-scan triggers.
Support of external hardware trigger, with optional delay.
Support of infinite acquisition, without missing line, for web inspection applications.
- Line trigger
-
Support for quadrature motion encoders, with programmable noise filters, selection of acquisition direction and backward motion compensation.
Rate Converter tool for fine control of the pixel aspect ratio: Rate Conversion Ratio in the range 0.001 to 1000 with an accuracy better than 0.1%.
Rate Divider tool
- Line strobe
-
Accurate control of the strobe position for strobed light sources.
On-Board Processing
- On-board memory
-
1 GB
- Image data stream processing
-
Unpacking of 10-/12-/14-bit to 16-bit with selectable justification to LSb or MSb
Optional swap of R and B components
Little endian conversion
- Flat-field correction
-
Only available with the '1-camera' and '1-camera, line-scan' firmware variants
- Input LUT (Lookup Table)
-
Available on all the firmware variants but '1-camera, 4-data-stream':
Monochrome 8-bit to 8-bit transformation
Monochrome 10-bit to 8-, 10- or 16-bit transformations
Monochrome 12-bit to 8-, 12- or 16-bit transformations
- Bayer CFA to RGB decoder
-
'1-camera' firmware variant:
3x3 linear interpolation method
3x3 median-based interpolation method
'2-camera' firmware variant:
5x5 gradient-based interpolation method (for one camera only)
- Data stream statistics
-
Measurement of:
Frame rate (Area-scan only)
Line rate
Data rate
Configurable averaging interval
- Event signaling and counting
-
The application software can be notified of the occurrence of various events:
Standard event: the EVENT_NEW_BUFFER event notifies the application of newly filled buffers
A large set of custom events
Custom events sources:
I/O Toolbox events
Camera and Illumination control events
CoaXPress data stream events
CoaXPress host interface events
Each custom event is associated with a 32-bit counter that counts the number of occurrences
The last three 32-bit context data words of the event context data can be configured with event-specific context data:
Event-specific data
State of all System I/O lines sampled at the event occurrence time
Value of any event counter
General Purpose I/O
- Number of lines
-
20 I/O lines:
4 differential inputs (DIN)
4 singled-ended TTL inputs/outputs (TTLIO)
8 isolated inputs (IIN)
4 isolated outputs (IOUT)
- Usage
-
Any I/O input lines can be used by any LIN tool of the I/O Toolbox
Selected pairs of I/O input lines can be used by any QDC tool of the I/O toolbox to decode A/B signals of a motion encoder
- Electrical specifications
-
DIN: High-speed differential inputs, up to 5 MHz, compatible with ANSI/EIA/TIA-422/485 differential line drivers and complementary TTL drivers
TTLIO: High-speed 5V-compliant TTL inputs or LVTTL outputs, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers or LVTTL, TTL, 3V CMOS receivers
IIN: Isolated current-sense inputs with wide voltage input range up to 30V, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers, RS-422 differential line drivers, potential free contacts, solid-state relays and opto-couplers
IOUT: Isolated contact outputs compatible with 30V / 100mA loads
NOTE: IIN and IOUT lines provide a functional isolation grade for the circuit technical protection. It does not provide an isolation that can protect a human being from electrical shock!
- Filter control
-
Glitch removal filter available on all System I/O input lines
Configurable filter delay:
Custom value
Fixed values for DIN and TTLIO lines: 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 µs
Fixed values for IIN lines: 500 ns, 1 µs, 2 µs, 5 µs, 10 µs
- Polarity control
-
Yes
- Power output
-
Non-isolated, +12V, 1A, with electronic fuse protection
- I/O Toolbox tools
-
The I/O Toolbox is a configurable interconnection of tools that generates events (usually triggers):
Line Input tool (LIN): edge detector delivering events on rising or falling edges of any selected input line.
Quadrature Decoder tool (QDC): a composite tool including:
A quadrature edge detector delivering events on selected transitions of selected pairs of input lines.
An optional backward motion compensator for clean line-scan image acquisition when the motion is unstable.
A 32-bit up/down counter for delivering a position value.
Device Link Trigger tool (DLT): delivers an event on reception of a valid high-speed CoaXPress 2.0 connection trigger packet message from the remote device.
User Actions Scheduler tool (UAS): to delegate the execution of 'User Actions' at a scheduled time or encoder position. Possible user actions include setting low/high/toggle any bit of the User Output Register or generation of any User Events.
Delay tool (DEL): to delay up to 16 events from one or two I/O toolbox event sources, by a programmable time or number of motion encoder ticks (any QDC events).
Divider tool (DIV): to generate an event every nth input events from any I/O toolbox event source.
Multiplier/divider tool (MDV): to generate m events every d input events from any I/O toolbox event source.
The 'Input Tools' (LIN, QDC, DLT and UAS) can be further processed by the 'Event Tools' (DEL, DIV and MDV) to generate any of the following "trigger" events:
The "cycle trigger" of the Camera and Illumination controller
The "cycle sequence trigger" of the Camera and Illumination controller
The "start-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only)
The "end-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only)
- I/O Toolbox composition
-
Determined by the selected firmware variant:
'1-camera': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C
'2-camera': 8 LIN, 2 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 2 C2C
'3-camera': 8 LIN, 2 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 2 C2C
'4-camera': 8 LIN, 4 QDC, 1 UAS, 4 DEL, 4 DIV, 4 MDV, 2 C2C
'1-camera, 4-data-stream': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C
'1-camera, line-scan': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C
'2-camera, line-scan': 8 LIN, 2 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 3 C2C
'4-camera, line-scan': 8 LIN, 4 QDC, 1 UAS, 4 DEL, 4 DIV, 4 MDV, 3 C2C
'1-slm-camera': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C
'1-sls-camera': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C
C2C Link
- Description
-
Accurate synchronization of the trigger and the start-of-exposure of multiple grabber-controlled area-scan cameras.
Accurate synchronization of the start-of-cycle, start-of-scan and end-of-scan of multiple grabber-controlled line-scan cameras.
- Specification
-
C2C-Link synchronizes cameras connected to:
the same card
to different cards in the same PC (requires an accessory cable such as the "3303 C2C-Link Ribbon Cable" or a custom-made C2C-Link cable)
to different cards in different PCs (requires one "1636 InterPC C2C-Link Adapter" for each PC and one RJ 45 CAT 5 STP straight LAN cable for each adapter but the last one)
Maximum distance:
120 cm inside a PC
1200 m cumulated adapter to adapter cable length
Maximum trigger rate:
2.5 MHz for configurations using a single PC, or up to 10 PCs and 100 m total C2C-Link cable length
200 kHz for configurations up to 32 PCs and 1200m total C2C-Link cable length
Trigger propagation delay from master to slave devices:
Less than 10 ns for cameras on the same card or on different cards in the same PC
Less than 265 ns for cameras on different cards in different PCs (3 PCs and 40m total C2C-Link cable length)
Software
- Driver name
-
eGrabber
- First release
-
Coaxlink 4.0
- Current release
-
eGrabber 25.12
- Host PC Operating System
-
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Linux for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures
macOS for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures
- APIs
-
EGrabber class, with C++ and .NET APIs: .NET assembly designed to be used with development environments compatible with .NET frameworks version 4.6 or higher
GenICam GenTL producer libraries compatible with C/C++ compilers:
'x86_64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of x86-64 (64-bit) applications
'aarch64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of AArch64 (64-bit) applications
- Memento supported
-
Yes
Environmental
- Operating ambient air temperature
-
0°C to +55°C / +32°F to +131°F
- Operating ambient air humidity
-
10% to 90% RH non-condensing
- Storage ambient air temperature
-
-20°C to +70°C/ -4°F to +158°F
- Storage ambient air humidity
-
10% to 90% RH non-condensing
Certifications
EMC standards
-
European Council EMC Directive 2014/30/EU
United States FCC CFR Title 47 Part 15B
- EMC - Emission
-
EN 55032:2015 / CISPR 32:2012 Class B
FCC CFR Title 47 Part 15B Class B
- EMC - Immunity
-
EN 55024:2010 / CISPR 24:2010
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006
EN 61000-4-4:2004
EN 61000-4-6:2014
- KC Certification
-
Korean Radio Waves Act, Article 58-2, Clause 3
- Flammability
-
PCB compliant with UL 94 V-0
- RoHS
-
European Union Directive 2015/863 (ROHS3)
- REACH
-
European Union Regulation 1907/2006
- WEEE
-
Must be disposed of separately from normal household waste and must be recycled according to local regulations
Ordering Information
Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC1633 Coaxlink Quad G3
- Related products
-
PC1625 DB25F I/O Adapter Cable
PC1633-LH Coaxlink Quad G3 LH
PC1636 InterPC C2C-Link Adapter
PC3303 C2C-Link Ribbon Cable
PC3304 HD26F I/O Adapter Cable