产品 // 面阵相机 // Alvium // Alvium G1 // Alvium G1-895
Alvium G1 Overview sRGB

常规

型号: Alvium G1-895
产品系列: Alvium G1
状态: Available

传感器

传感器类型: Area scan
色度: Mono or Color
光谱: Visible
光谱范围: 300 nm to 1100 nm
分辨率: 4,112 × 2,176 (8.90 MP)
传感器型号: Sony IMX267
传感器架构(材料): CMOS
快门类型: Global Shutter
传感器尺寸: 16.30 mm ø (Type 1)
像素尺寸: 3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

传感器位深度: 12-bit
单色像素格式: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, Mono12Packed
YUV像素格式: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB像素格式: RGB8 (default), BGR8
拜耳像素格式: BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p, BayerRG12Packed

时序与增益

最大帧率: 13

I/O与电源

非电气隔离IO: 2 GPIOs (LVTTL)
光电隔离线路: 1 input, 1 output
电源供应: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
功耗: External power: 3.5 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.9 W (typical)

工作条件

工作温度(外壳: -20 °C to 65 °C (housing)

机械特性

机身尺寸(L x W x H mm): 41 × 29 × 29
镜头接口: C-Mount, CS-Mount
重量: 70 g

板载内存与FPGA

图像缓存(RAM): 32 MByte
非易失性存储器(闪存): 1024 KByte

接口

数字接口: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
数据表 (pdf)

Alvium G1-895

分辨率

4,112 × 2,176 (8.90 MP)

帧率

13 fps

数字接口

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-895 innovative GigE camera with Sony IMX267 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)