csm Campaign Defence Applications Image cf1f0078ee
csm Campaign Defence Applications Image cf1f0078ee

无人机先进相机技术

无人地面、水下及空中载具的摄像设备需承受空间限制与恶劣使用环境。

在任何其他行业中,机器视觉系统的可靠性和安全性都无法像在敏感的国防技术领域那样发挥如此关键的作用。作战能力和任务成功与否高度依赖于所用技术的质量与稳定性。

了解更多

为无人机选择合适的相机技术

用于无人地面车辆(UGV)、自主水下航行器(AUV)和无人机(UAV)等防御车辆的摄像头面临空间限制和恶劣使用环境的挑战。它们不仅需要体积小、重量轻且功耗低,还必须在严苛条件下保持可靠运行。

本白皮书将概述典型无人机技术,通过对比满足其独特需求的CSI-2、FPD-Link III和GMSL2接口摄像头,旨在为开发和实施高效的无人机解决方案提供信息与指导。 

Drones Mockup 01

您将深入了解:

  • 特定应用需求 
  • FPD-Link与GMSL的异同
  • 同轴电缆与屏蔽双绞线的优缺点
  • Alvium FP3与Alvium GM2相机
阅读白皮书

让我们聊聊您的申请吧!

csm Contactus header bacc430180
您有任何疑问吗?我们随时为您提供帮助。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)