公司概况 // 新闻
VimbaX Euresys

新功能:Euresys Open eVision与Allied Vision Vimba X SDK的软件桥接方案

08/28/2024 | 产品动态

Allied Vision与Euresys携手打造软件桥梁,无缝连接Allied Vision的Vimba X软件开发套件与Euresys知名的工业图像处理工具。此次成功合作为开发者提供了尖端相机技术与先进图像分析能力的无与伦比的组合。

强大的高级图像分析工具Open
eVision是一套可靠、强大且灵活的软件工具套件,专用于图像处理与分析。其包含EasyImage、EasyGauge、EasyFind、EasyMatch、EasyObject、EasyColor、EasyOCR、EasyOCR2、EasyBarCode、EasyMatrixCode、EasyQRCode、EasyLocate、EasySegment及EasyClassify等功能库。  Open eVision提供适用于Windows(x86-64)和Linux(x86-64及ARMv8-A)平台的64位库,支持C++及.NET(C#、VB.NET、C++/CLI)开发。多款生产力工具(Open eVision Studio)可协助用户进行解决方案评估、原型设计、深度学习训练及开发工作。

符合GenICam标准的Vimba X SDK可全面访问Alvium相机的丰富功能集。通过Vimba X Bridge,Alvium相机在Vimba X中捕获的图像现可即时导入Open eVision进行处理分析。这种无缝工作流显著加速应用开发进程并大幅简化操作。

面向多元应用的集成解决方案借助
全新软件桥接技术,用户可轻松处理PCB检测、贴片应用或食品分拣等图像处理任务,实现前所未有的速度与精度。用户既能充分释放Alvium相机的全部潜力,又能运用Euresys Open eVision套件的强大功能。项目得以加速落地,开发成本显著降低。

通过整合互补技术,TKH Vision在集成解决方案领域迈出新步伐,依托单一可信赖的合作企业网络,为客户提供全面的2D/3D解决方案。  

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)