公司概况
新闻
Allied Vision推出Alecs:面向新一代视觉应用的开放式智能相机
Allied Vision推出Alecs智能相机,这款开放式智能相机重新定义了机器视觉应用的灵活性与性能表现。通过融合Allied Vision成熟的Alvium相机平台与NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB系统级模块(SoM),Alecs为开发者和系统集成商提供了强大的可定制硬件基础,支持在相机端直接部署基于人工智能的图像处理与计算机视觉应用。
不同于功能固定的传统"封闭式"智能相机,Alecs采用开放平台设计。凭借基于Linux的板级支持包(BSP)、集成恢复模式以及对Euresys Open eVision库的兼容性,用户可自由开发并运行自有软件,将Alecs转化为定制化解决方案,满足物体检测、追踪、分类及其他高级机器学习任务需求。
超越组件:视觉创新平台
Alecs提供完整的板载环境,支持计算机视觉解决方案的快速开发与部署。工业级IP67防护外壳确保严苛环境下的可靠运行,板载图像优化技术保障卓越画质。基于Vimba X的集成板级支持包(BSP)可实现安全相机状态管理,并简化软件集成流程。
开发者可获得以下优势:
- 通过加速设计流程实现快速上市
- 基于Allied Vision前瞻性Alvium平台与NVIDIA领先AI模块的可靠性
- 软件定制与传感器集成的灵活性
- 具备长期恶劣环境运行的工业级坚固性
"Alecs为应用工程师提供视觉平台,助力其开发定制化解决方案,精准匹配特定需求与应用场景,并支持运行AI算法,"Allied Vision Alecs产品线负责人Vincent Krull表示,"我们相信Alecs将显著提升各行业将成像与AI技术融入工作流的方式,期待见证客户运用该平台创造的创新解决方案。"
Alecs预装Open eVision图像分析库,提供30天免费试用,用户可立即使用高级图像处理工具。
可选型号与规格
| 相机型号 | 传感器 | 分辨率 | 帧率 | 光学格式 | 快门模式 |
| Alecs LXB-G1-510m/c | 索尼 IMX548 | 500万像素 (2464 × 2064) |
81帧/秒 | 1/1.8 | 全局 |
| Alecs LXB-G1-1242m/c | 索尼 IMX545 | 1200万像素 (4128 × 3008) |
40 fps | 1/1.1 | 全局 |