公司概况 // 新闻
svs news shr front und back srgb 02 id416 319

245.8百万像素,实现高精度检测

04/07/2025 | 产品动态

SVS-Vistek推出的全新shr811工业相机,是需要极高精度和检测大面积场景的理想解决方案。该相机具备245.8百万像素的高分辨率,并配备坚固的CoaXPress-12接口(四通道),使其成为追求极致精度与细节的严苛应用场景的最佳选择。

其19,200×12,800像素分辨率确保任何微小误差皆可被精准捕捉。 SVS-Vistek通过推出SHR811扩展其SHR相机系列,该型号融合大像素结构与最高分辨率,为严苛应用场景提供卓越画质。SHR811提供黑白与彩色版本,特别适用于晶圆、太阳能板、显示屏的精密检测以及大面积表面检测。

SVS-Vistek shr811凭借索尼IMX811滚动快门CMOS传感器实现卓越分辨率与动态范围。该传感器在坚固的热优化外壳内实现精准定位。缺陷像素校正等先进图像优化功能确保相机输出无噪点图像。M72镜头卡口支持连接多种适配镜头。

经济高效的CoaXPress-12接口配备四路连接,即使在长数据线传输中,仍能实现每秒高达12.4帧的全帧无延迟传输与卓越时延表现。相机搭载全面的I/O接口,具备电隔离功能,并集成序列器与多通道LED光源控制系统。 其功能涵盖广泛特性,包括但不限于自动/手动白平衡、AOI与LUT、像素合并、内部阴影校正及PoCXP(CoaXPress供电协议),为用户提供全面解决方案,确保现场应用中获得可靠稳定的成像结果。凭借卓越的技术特性组合,shr811成为显示器检测等高要求光学任务的理想之选。

技术亮点

  • 卓越的图像质量
  • 高动态范围
  • 像素协调性优异
  • 支持滚动快门与全局快门的CMOS传感器
  • 用户自定义镜头暗角校正
  • 通过施密特触发器和防抖动装置实现信号安全
  • 工业I/O概念:最高24V信号电压,RS232,电隔离输入
  • 集成多通道LED频闪控制器
  • 序列器 - 支持多达16个时间间隔
  • GenICam 接口
  • 洁净室的理想选择
  • CoaXPress专属特性
  • 可通过双通道和四通道CoaXPress-12或CoaXPress-6进行操作
  • CoaXPress供电

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)