AdobeStock 235343603

工业相机助力汽车检测与制造效率提升

以精准可靠加速生产

使用工业相机检测组件、引导机器人自动化并确保电池生产质量。优化流程并追踪零件,实现可靠的汽车制造。

挑战与趋势

Optimization Support 04

高速生产中的缺陷消除

在装配线上,每一秒都至关重要。在保持完美品质的同时,跟上快速的自动化生产周期,这是必须持续保证的基本要求。

Service 01

确保多样化组件的精准性

现代车辆由数千个关键部件构成:从O型圈到电池单元。测量不一致、传感器错位或缺陷被忽视,都可能扰乱供应链并影响最终产品的可靠性。

Manufactoring

在复杂自动化生产线中保持可靠性

自动化生产要求持续无故障运行。摄像头错位、振动或接口问题可能导致生产线停工,增加停机时间,并影响检测可靠性。

技术要求

  • 高画质成像技术,精准测量汽车生产中的尺寸参数
  • 高速摄像机实现与机器人、PLC、人机界面及远程存储设备的快速便捷工业4.0通信
  • 坚固耐用、小巧紧凑的工业设计,适用于汽车制造中的机器人引导 
  • 采用最新传感器技术(如索尼IMX系列),实现高速条码读取与零件检测 
  • 高速可靠的千兆网与5千兆网相机,确保高速运行与卓越可靠性 
csm Contactus header bacc430180
您有任何疑问吗?我们随时为您提供帮助。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)