產品 // 線掃描相機 // chromaPIXA // chromaPIXA 4k
allPIXApro group CL

一般

型號: chromaPIXA 4k
產品編號: CP000584-4096
產品系列: chromaPIXA Camera Link
狀態: Available

感測器

感測器類型: Line scan 2D
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 1000 nm to 1000 nm
解析度: 4,096 × 3 lines
感測器架構 (材料): ccd

像素格式

數據格式: 3× 8/10 Bit color
感測器位深: 14-bit

時序與增益

最大線速率 (三線): 50 kHz

I/O 與電源

I/O 連接器: External IO (15 pin D-Sub, female)
電源供應: 12 to 24 VDC
功耗: External: 19 W

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 102 × 77 × 100
防護等級: IP50
鏡頭接口: -
重量: 1000 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash): 4 KByte

介面

數位介面: camera link @ 85 mhz full, medium, base
介面連接器: Camera Link (MDR)
視覺標準: Camera Link

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual
增益模式: manual, auto
白平衡模式: manual, auto
影像控制功能: Brightness and Contrast, Gamma, Flash (Multi field imaging)

FW 功能 – 相機控制

相機控制功能: Yes

chromaPIXA 4k

解析度 4,096 × 3 lines
數位介面 Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.